パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TS5MP645 の特徴
- 電源電圧範囲: 1.65V~5.5V
- 10チャネルの2:1スイッチ
- 電源オフ保護
VDD = 0VのときI/OはHi-Z - 低いRON: 標準値2.45Ω
- 低いCON: 1.5pF
- 最小帯域幅1.5GHz
- 非常に低いクロストーク: -40dB
- 低消費電力のディセーブル・モード
- 1.8V互換のロジック入力
- JESD 22を超えるESD保護
- 人体モデル(HBM) 2000V
TS5MP645 に関する概要
TS5MP645は、4データ・レーンのMIPIスイッチです。このデバイスは最適化された10チャネル(5差動)の単極双投スイッチで、高速アプリケーションで使用されます。TS5MP645は、複数のMIPI準拠デバイスを単一のCSI/DSI、C-PHY/D-PHYモジュールに接続しやすくするよう設計されています。
このデバイスは帯域幅が非常に優れており、チャネル間のスキューが低く、信号の劣化が小さく、レイアウト損失を補償するため広いマージンがあります。消費電流が小さいため、低消費電力アプリケーションの要求を満たすことができます。