TSC2008-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 4-Wire Touch Screen Interface
- Single 1.2V to 3.6V Supply/Reference
- Ratiometric Conversion
- Effective Throughput Rate:
- Up to 20kHz (8-Bit) or 10kHz (12-Bit)
- Preprocessing to Reduce Bus Activity
- High-Speed SPI (up to 25MHz)
- Simple Command-Based User Interface:
- TSC2046 Compatible
- 8- or 12-Bit Resolution
- On-Chip Temperature Measurement
- Touch Pressure Measurement
- Digital Buffered PENIRQ
- On-Chip, Programmable PENIRQ Pull-up
- Auto Power-Down Control
- Low Power (12-Bit, 8.2kHz Eq Rate):
- 30.4µA at 1.2V, fSCLK = 5MHz
- 35.5µA at 1.8V, fSCLK = 10MHz
- 44.6µA at 2.7V, fSCLK = 10MHz
- Power-On, Software, and SureSet Resets
- Enhanced ESD Protection:
- ±8kV HBM
- ±1kV CDM
- ±25kV Air Gap Discharge
- ±15kV Contact Discharge
- Latch-Up Exceeds 100 mA per JESD78B - Class I
- 4 x 4 QFN-16 PackageU.S. Patent No. 6246394; other patents pending.
- APPLICATIONS
- Multi-Screen Touch Control Systems
All trademarks are the property of their respective owners.
The TSC2008-Q1 is a very low-power touch screen controller designed to work with power-sensitive, handheld applications that are based on advanced low-voltage processors. It works with a supply voltage as low as 1.2V, which can be supplied by a single-cell battery. It contains a complete, ultra-low power, 12-bit, analog-to-digital (A/D) resistive touch screen converter, including drivers and the control logic to measure touch pressure.
In addition to these standard features, the TSC2008-Q1 offers preprocessing of the touch screen measurements to reduce bus loading, thus reducing the consumption of host processor resources that can then be redirected to more critical functions.
The TSC2008-Q1 supports an SPI serial bus and data transmission. It offers programmable resolution of 8 or 12 bits to accommodate different screen sizes and performance needs.
The TSC2008-Q1 is available in a 16-pin, 4 x 4 QFN package. The TSC2008-Q1 is characterized for the –40°C to +105°C industrial temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire Micro TOUCH SCREEN CONTROLLER with SPI™ データシート | 2011年 6月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | PCB Layout Guideline for TI Resistive TSC Devices | 2012年 10月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | TSC2008 Linux® Driver | 2009年 3月 31日 | ||||
Analog Design Journal | Calibration in touch-screen systems | 2007年 8月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点