TSC2017
- 4-Wire Touch Screen Interface
- Single 1.6V to 3.6V Supply/Reference
- Ratiometric Conversion
- Effective Throughput Rate:
- Up to 20kHz (8-Bit) or 10kHz (12-Bit)
- Preprocessing to Reduce Bus Activity
- I2C Interface Supports:
- Standard, Fast, and High-Speed Modes
- Simple, Command-Based User Interface:
- TSC2003/TSC2007 Compatible
- 8- or 12-Bit Resolution
- On-Chip Temperature Measurement
- Touch Pressure Measurement
- Digital Buffered PENIRQ
- On-Chip, Programmable PENIRQ Pull-Up
- Comprehensive Reset Schemes:
- Power-On, Software, and Hardware Resets
- Auto Power-Down Control
- Low Power (12-Bit):
- 39.31µA at 1.8V, Fast Mode, 8.2kHz Eq Rate
- 53.32µA at 2.7V, Fast Mode, 8.2kHz Eq Rate
- Enhanced ESD Protection for IEC Testing:
- ±8kV HBM
- ±1kV CDM
- ±25kV Air Gap Discharge
- ±15kV Contact Discharge
- 2.1 x 1.6 WCSP-12 Package U.S. Patent NO. 6246394; other patents pending.
- APPLICATIONS
- Cellular Phones
- PDA, GPS, and Media Players
- Portable Instruments
- Point-of-Sale Terminals
- Multiscreen Touch Control Systems
The TSC2017 is a very low-power touch screen controller designed to work with power-sensitive, handheld applications that are based on an advanced low-voltage processor. It works with a supply voltage as low as 1.6V, which can be supplied by a single-cell battery. It contains a complete, ultra-low power, 12-bit, analog-to-digital (A/D) resistive touch screen converter, including drivers and the control logic to measure touch pressure.
In addition to these standard features, the TSC2017 offers preprocessing of the touch screen measurements to reduce bus loading, thus reducing the consumption of host processor resources that can then be redirected to more critical functions.
The TSC2017 supports I2C serial bus and data transmission protocol in all three defined modes: standard, fast, and high-speed. It offers programmable resolution of 8 or 12 bits to accommodate different screen sizes and performance needs.
The TSC2017 is available in a 12-lead,
(1.555 ±0.055mm) x (2.055 ±0.055mm), 3 x 4 array, wafer chip-scale package (WCSP). The TSC2017 is characterized for the –40°C to +85°C industrial temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 12-BIt, Nanopower, 4-Wire, Micro Touch Screen Controller with I2C™ データシート | 2009年 12月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | PCB Layout Guideline for TI Resistive TSC Devices | 2012年 10月 4日 | ||||
その他の技術資料 | 抵抗膜式タッチスクリーン制御IC (Rev. A 翻訳版) | 2011年 3月 30日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TSC2017EVM and TSC2017EVM-PDK User's Guide (Rev. A) | 2010年 6月 23日 | ||||
Analog Design Journal | Calibration in touch-screen systems | 2007年 8月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZG) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。