TSC2200
- 4-WIRE TOUCH SCREEN INTERFACE AND 4-BY-4 KEYPAD INTERFACE
- RATIOMETRIC CONVERSION
- SINGLE 2.7V TO 3.6V SUPPLY
- SERIAL INTERFACE
- INTERNAL DETECTION OF SCREEN TOUCH AND KEYPAD
- PROGRAMMABLE 8-,10-,OR 12-BIT RESOLUTION
- PROGRAMMABLE SAMPLING RATES
- DIRECT BATTERY MEASUREMENT (0.5V to 6V)
- ON-CHIP TEMPERATURE MEASUREMENT
- TOUCH-PRESSURE MEASUREMENT
- FULL POWER-DOWN CONTROL
- TSSOP-28 PACKAGE AND QFN-32 PACKAGES
- APPLICATIONS
- PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
- CELLULAR PHONES
- MP3 PLAYERS
SPI is a registered trademark of Motorola.
US Patent No. 624639.
The TSC2200 is a complete PDA analog interface circuit. It contains a complete 12-bit, Analog-to-Digital (A/D) resistive touch screen converter including drivers, the control to measure touch pressure, keyboard controller, and an 8-bit Digital-to-Analog (D/A) converter output for LCD contrast control. The TSC2200 interfaces to the host controller through a standard SPI serial interface. The TSC2200 offers programmable resolution and sampling rates from 8- to 12-bits and up to 125kHz to accommodate different screen sizes.
The TSC2200 also offers two battery-measurement inputs capable of reading battery voltages up to 6V, while operating at only 2.7V. It also has an on-chip temperature sensor capable of reading 0.3°C resolution. The TSC2200 is available in a TSSOP-28 and a QFN-32 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TSC2200: PDA Analog Interface Circuit データシート (Rev. F) | 2004年 4月 16日 | |||
* | エラッタ | PDA Analog Interface Circuit Silicon Errata | 2003年 2月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Programming Sequences and Tips for TSC2000/2200/230x Applications | 2004年 3月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Applying the Current DAC on the TSC2000, TSC2200, TSC2300, and TSC2301 Touch Scr | 2003年 6月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Windows CE Touch and Keypad Device Drivers for the TSC2200 | 2002年 3月 19日 | ||||
ユーザー・ガイド | TSC2200: Touch Screen Controller Evaluation Module | 2002年 1月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。