TSM104W
- OPERATIONAL AMPLIFIER
- Low Offset Voltage, Max of:
- TSM104WA. . .3 mV (25°C) and 4 mV (Full Temperature)
- TSM104W. . .5 mV (25°C) and 6 mV (Full Temperature)
- Low Supply Current. . .375 µA/Channel Typ at VCC = 5 V
- Unity Gain Bandwidth. . .0.9 MHz Typ
- Input Common-Mode Range Includes GND
- Large Output-Voltage Swing. . .0 V to VCC - 2 V
- Wide Supply-Voltage Range. . .3 V to 30 V
- 2-kV ESD Protection (HBM)
- Low Offset Voltage, Max of:
- VOLTAGE REFERENCE
- Adjustable Output Voltage. . .VREF to 36 V
- VREF = 2.5 V With Tight Tolerance, Max of:
- TSM104WA. . .0.4% (25°C) and 0.8% (Full Temperature)
- TSM104W. . .1% (25°C) and 2% (Full Temperature)
- Low Temperature Drift. . .7 mV Typ Over Operating Temperature Range
- Wide Sink-Current Range. . .0.5 mA Typ to 100 mA
- Output Impedance. . .0.2 Typ
- TYPICAL APPLICATIONS
- Battery Chargers
- Switch-Mode Power Supplies
- Linear Voltage Regulation
- Data-Acquisition Systems
The TSM104W combines the building blocks of a quad operational amplifier and an adjustable voltage reference, both of which often are used in the control circuitry of switch-mode power supplies.
For the A grade, especially tight voltage regulation can be achieved through the low offset voltage for each operational amplifier (typically 0.5 mV) and tight tolerance for the voltage reference (0.4% at 25°C and 0.8% over operating temperature range).
The TSM104W and TSM104WA are characterized for operation from -40°C to 105°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TSM104W, TSM104WA データシート (Rev. D) | 2006年 8月 21日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点