260-pin (ZBX) package image

TX7332ZBX アクティブ

送信ビームフォーミング機能搭載、32 チャネル、3 レベル トランスミッタ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (ZBX) | 260
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 120 | JEDEC TRAY (5+1)

TX7332 の特徴

  • TX7332 のサポート機能:
    • 32 チャネル 3 レベル・パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
    • 超低消費電力のオンチップ・ビームフォーミング・モード:
      • 受信限定モード:0.45mW/ch
      • 送受信モード:16.4mW/ch
      • CW モード:160mW/ch
      • グローバル・パワーダウン・モード:0.1mW/ch
  • 3 レベル・パルサ:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:0.3A~1.2A
    • 最大クランプ電流:0.12A~0.5A
    • 2 次高調波:–45dBc (5MHz 時)
    • CW モード・ジッタ:100fs (100Hz~20kHz での測定値)
    • CW モード近接位相ノイズ:-154dBc/Hz (5MHz 信号で 1kHz オフセット時)
    • –3dB 帯域幅 (2kΩ || 120pF 負荷)
      • 20MHz (±100V 電源)
      • 25MHz (±70V 電源)
  • アクティブ T/R スイッチの機能:
    • オン・オフ制御信号
    • 帯域幅:50MHz
    • HD2:–50dBc
    • ターンオン抵抗:24Ω
    • ターンオン時間:0.5µs
    • ターンオフ時間:1.75µs
    • 過渡グリッチ:50mVPP
  • オフチップ・ビームフォーマの機能:
    • 同期機能によるジッタ・クリーニング
    • 最大同期クロック周波数:200MHz
  • オンチップ・ビームフォーマの機能:
    • 遅延分解能:1 ビームフォーマ・クロック周期
    • 最大遅延:213 ビームフォーマ・クロック周期
    • 最大ビームフォーマ・クロック速度:200MHz
    • 保存用オンチップ RAM
      • 16 の遅延プロファイル
      • 32 のパターン・プロファイル
  • 高速 (最大 100MHz) 1.8V / 2.5V CMOS シリアル・プログラミング・インターフェイス
  • 自動サーマル・シャットダウン
  • 電源シーケンスの要件なし
  • 小型パッケージ:260 ピン NFBGA (17mm × 11mm)、0.8mm ピッチ

TX7332 に関する概要

TX7332 (以下デバイスと表記します) は、超音波イメージング・システム向けの高度に統合された高性能トランスミッタ・ソリューションです。本デバイスは、合計 32 のパルサ回路 (PULS)、32 の送受信 (T/R) スイッチを備え、オンチップおよびオフチップのビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら