TX75E16
- トランスミッタ:
- 16 チャネル / 5 レベルのパルサと、アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
- 5 レベル・パルサ:
- 最大出力電圧:±100V
- 最小出力電圧:±1V
- 最大出力電流:2A
- 4A の出力電流モードをサポート。
- 出力をグランドに放電するための真のゼロ復帰
- 2 次高調波:–45dBc (5MHz 時)
- –3dB 帯域幅 (1kΩ || 240pF 負荷)
- 20MHz (±100V 電源)
- 25MHz (±70V 電源)
- 35MHz (4A モードで ±100V 電源)
- 総合ジッタ:100fs (100Hz~20kHz での測定値)
- CW モードの近接位相ノイズ:-154dBc/Hz (5MHz 信号で 1kHz オフセット時)
- 超低消費電力 (受信時):1mW/ch
- プログラム可能な負荷ダンピング抵抗:200Ω、100Ω、67Ω
- アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
- ターンオン抵抗:8Ω
- 電源オンおよび電源オフ時間:100ns
- 過渡グリッチ:10mVPP
- オンチップ・ビームフォーマ
- チャネルごとの T/R スイッチ・オン / オフ制御
- 遅延分解能:ビームフォーマの 1/2 クロック周期、最小 2ns
- 最大遅延:ビームフォーマの 214 クロック周期
- 最大ビームフォーマ・クロック速度:320MHz
- チャネルごとのパターン制御 (2K 種類)
- グローバルおよびローカル繰り返しパターンにより、せん断波イメージングのための長時間パターンを実現
- 120 の遅延プロファイルをサポート
- 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル・プログラミング・インターフェイス
- 短いプログラム時間:500ns 未満で遅延プロファイルを更新
- SPI 書き込み誤りを検出する 32 ビット チェックサム機能
- CMOS シリアル・プログラミング・インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
- 内部温度センサと自動サーマル・シャットダウン
- 電源シーケンスの要件なし
- 障害状態を検出するためのエラー・フラグ・レジスタ
- フローティング電源とバイアス電圧のための受動部品を内蔵
- 小型パッケージ:FC-BGA-144 (10mm × 10mm)、0.8mm ピッチ
TX75E16 は、超音波イメージング システム用の高度に統合された高性能トランスミッタです。デバイスは合計 16 のパルサ回路、16 の送受信スイッチ (T/R または TR スイッチとも呼びます) を備え、オンチップ・ビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。
TX75E16 はパルサ回路を内蔵しており、5 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成して、超音波トランスデューサの複数のチャネルを励起できます。このデバイスは計 16 の出力をサポートします。最大出力電流は 2A です。
このデバイスは、超音波イメージング、非破壊検査、SONAR、LIDAR、船舶用ナビゲーション システム、脳イメージング システムなど、多くのアプリケーションのトランスミッタとして使用できます。
TX75E16 (このデータシートではデバイスと表記します) は、超音波トランスデューサの励起を対象とした高集積トランスミッタです。デバイスには 16 個のパルサ、16 個の T/R スイッチ、オンチップ・ビームフォーマ、パターン発生器が内蔵されています。
デバイスには、フローティング電源と内部バイアス電圧に必要なすべてのデカップリング・コンデンサが内蔵されています。この統合により、必要な外付けコンデンサの数を大幅に削減できます。TX75E16 は 10mm × 10mm の 144 ピン FC-BGA パッケージ (ALH パッケージ) で供給され、0℃~70℃で動作が規定されています。
パルサ回路は、最大出力電流 2A の 5 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成します。パルサが高電圧パルスを送信すると、T/R スイッチがオフになり、低電圧レシーバ回路を損傷から保護します。トランスデューサがエコー信号を受信すると、T/R スイッチはオンになり、トランスデューサをレシーバに接続します。T/R スイッチのオン / オフ動作は、デバイス内のオンチップ・ビームフォーミング・エンジンによって制御されます。T/R スイッチのオン状態でのインピーダンスは 8Ω です。
超音波の送信には複数のトランスデューサ素子の励起を利用しており、各種の遅延値によって送信方向を決定します。このような動作を送信ビームフォーミングと呼びます。TX75E16 は、各チャネルに交互にパルス印加できるため、送信ビームフォーミングが可能です。
オンチップ・ビームフォーマ・モードでは、各チャネルのパルスに関する遅延プロファイルがデバイス内に保存されます。デバイスで対応している送信ビームフォーマの遅延分解能は 1 ビームフォーマ・クロック周期、最大遅延は 214 ビームフォーマ・クロック周期です。内部パターン発生器により、プロファイル RAM に保存されたパターン・プロファイルに基づいて出力パルス・パターンが生成されます。各チャネルは RAM を備えており、それは 960 ワード長です。そのパターンには、グローバルおよびローカル繰り返し機能があります。この機能は長いパターンを生成するために使用でき、せん断波イメージングで使用できます。
これらのパターン プロファイルと遅延プロファイルは高速 (400MHz) シリアル ペリフェラル インターフェイスを使って書き込まれます。高速書き込みではエラーが発生しやすいため、デバイスには SPI 書き込みのエラーを検出するためのチェックサム機能が備わっています。
不適切な設定によるデバイスの損傷を防止するため、内部エラー・フラグ・レジスタが障害状態を検出し、デバイスを自動的にシャットダウン・モードに設定できます。

詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の設計リソースが入手可能です。 ご請求
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (ALH) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。