パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TXB0108 の特徴
- 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (VCCA ≤ VCCB)
- VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
- VCCA を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
- 低消費電力、最大 ICC 4µA
- Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- A ポート
- 2000V、人体モデル (A114-B)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート
- ±15kV、人体モデル (A114-B)
- ± 8kV、人体モデル (A114-B) (YZP パッケージのみ)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート
TXB0108 に関する概要
この 8 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従する設計で、VCCA には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB には1.65V~5.5Vの電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。VCCA がVCCB を上回ることはできません。
出力イネーブル (OE) 入力が LOW のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
TXB0108 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。