パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DCT) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TXS0102 の特徴
- 方向制御信号不要
- 最大データ・レート:
- 24Mbps (プッシュプル)
- 2Mbps (オープン・ドレイン)
- テキサス・インスツルメンツの NanoStar™ 集積回路パッケージで提供
- 1.65V~3.6V (A ポート)、2.3V~5.5V (B ポート) (V CCA ≤ V CCB)
- V CC 絶縁機能:いずれかの V CC 入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態に移行
- 電源投入のシーケンス不要:V CCA または V CCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- A ポート:
- 2500V、人体モデル (A114-B)
- 250V、マシン・モデル (A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート:
- 8kV、人体モデル (A114-B)
- 250V、マシン・モデル (A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート:
TXS0102 に関する概要
この 2 ビット非反転トランスレータは、双方向の電圧レベル・トランスレータであり、これを使用してデジタル・スイッチングを確立することにより、動作電圧が混在するシステムへの対応が可能になります。設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用しており、1.65V~3.6V の動作電圧に対応する A ポートは V CCA 電源に追従し、2.3V~5.5V の動作電圧に対応する B ポートは V CCB 電源に追従します。このため高低いずれのロジック信号レベルにも対応し、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で双方向変換が可能になります。
出力イネーブル (OE) 入力を Low にすると、全 I/O がハイ・インピーダンス状態になるため、電源の静止電流を大幅に削減できます。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。