8-pin (DCT) package image

TXS0102DCTTE4 アクティブ

オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TXS0102DCTRE4 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TXS0102DCTTG4 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TXS0102DCTT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TXS0102DCTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DCT) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TXS0102 の特徴

  • 方向制御信号不要
  • 最大データ・レート:
    • 24Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン・ドレイン)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoStar™ 集積回路パッケージで提供
  • 1.65V~3.6V (A ポート)、2.3V~5.5V (B ポート) (V CCA ≤ V CCB)
  • V CC 絶縁機能:いずれかの V CC 入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態に移行
  • 電源投入のシーケンス不要:V CCA または V CCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2500V、人体モデル (A114-B)
      • 250V、マシン・モデル (A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 8kV、人体モデル (A114-B)
      • 250V、マシン・モデル (A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)

TXS0102 に関する概要

この 2 ビット非反転トランスレータは、双方向の電圧レベル・トランスレータであり、これを使用してデジタル・スイッチングを確立することにより、動作電圧が混在するシステムへの対応が可能になります。設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用しており、1.65V~3.6V の動作電圧に対応する A ポートは V CCA 電源に追従し、2.3V~5.5V の動作電圧に対応する B ポートは V CCB 電源に追従します。このため高低いずれのロジック信号レベルにも対応し、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で双方向変換が可能になります。

出力イネーブル (OE) 入力を Low にすると、全 I/O がハイ・インピーダンス状態になるため、電源の静止電流を大幅に削減できます。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TXS0102DCTRE4 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TXS0102DCTTG4 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TXS0102DCTT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TXS0102DCTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら