この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
UC2637
- Single or Dual Supply Operation
- ±2.5V to ±20V Input Supply Range
- ±5% Initial Oscillator Accuracy; ±10% Over Temperature
- Pulse-by-Pulse Current Limiting
- Under-Voltage Lockout
- Shutdown Input with Temperature Compensated 2.5V Threshold
- Uncommitted PWM Comparators for Design Flexibility
- Dual 100mA, Source/Sink Output Drivers
The UC1637 is a pulse width modulator circuit intended to be used for a variety of PWM motor drive and amplifier applications requiring either uni-directional or bi-directional drive circuits. When used to replace conventional drivers, this circuit can increase efficiency and reduce component costs for many applications. All necessary circuitry is included to generate an analog error signal and modulate two bi-directional pulse train outputs in proportion to the error signal magnitude and polarity.
This monolithic device contains a sawtooth oscillator, error amplifier, and two PWM comparators with ±100mA output stages as standard features. Protection circuitry includes under-voltage lockout, pulse-by-pulse current limiting, and a shutdown port with a 2.5V temperature compensated threshold.
The UC1637 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to +125°C, while the UC2637 and UC3637 are characterized for -25°C to +85°C and 0°C to +70°C, respectively.
Other devices and data sheet
Other device variants can also be found in the UC2637-MIL product page
This data sheet applies to both UC2637 and UC2637-MIL
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Switched Mode Controller for DC Motor Drive データシート | 1999年 9月 5日 | |||
ホワイト・ペーパー | How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) | 2019年 3月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-120 A Simplified Approach to DC Motor Modeling for Dynamic Stability Analysis | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 18 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点