ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC21520

アクティブ

DW パッケージ封止、デュアル入力、ディスエーブル ピン搭載、5.7kVRMS、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC21550 アクティブ IGBT 向け、DIS ピンと DT ピン搭載、‌4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ Tighter VCCI range supporting digital controller thresholds. New DT equation. Increased CMTI and wider operating temperature range.

製品詳細

Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Enable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 6.5, 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 25 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 5, 8
Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Enable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 6.5, 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 25 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 5, 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 接合部温度範囲:–40~+150℃
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最小パルス幅:20ns
    • 最大パルス幅歪み:6ns
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • 最大 10kV のサージ耐性
  • ピーク ソース 4A、ピーク シンク 6A の出力
  • 3V~18V の入力 VCCI 範囲により、デジタルとアナログの両方のコントローラと接続可能
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 5V および 8V VDD UVLO オプション
  • オーバーラップおよびデッド タイムをプログラミング可能
  • 高速なディセーブルによる電源シーケンス
  • 安全関連認証 (予定):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5.7kVRMS (1 分間)
    • GB4943.1-2022 準拠の CQC 認証
  • 接合部温度範囲:–40~+150℃
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最小パルス幅:20ns
    • 最大パルス幅歪み:6ns
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • 最大 10kV のサージ耐性
  • ピーク ソース 4A、ピーク シンク 6A の出力
  • 3V~18V の入力 VCCI 範囲により、デジタルとアナログの両方のコントローラと接続可能
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 5V および 8V VDD UVLO オプション
  • オーバーラップおよびデッド タイムをプログラミング可能
  • 高速なディセーブルによる電源シーケンス
  • 安全関連認証 (予定):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5.7kVRMS (1 分間)
    • GB4943.1-2022 準拠の CQC 認証

UCC21520 は絶縁されたデュアル チャネルのゲート ドライバで、ピーク電流はソース 4A、シンク 6A です。パワー MOSFET、IGBT、SiC MOSFET (最大 5MHz) を駆動するように設計されています。

入力側は、5.7kVRMS の強化絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。2 つの 2 次側ドライバ間は、内部的に機能絶縁されているため、1500VDC までの電圧で動作します。

すべてのドライバは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、またはデッドタイム (DT) をプログラム可能な 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。ディセーブル ピンは、HIGH に設定されると両方の出力を同時にシャットダウンし、オープンまたは接地されると通常動作になります。フェイルセーフ手法として、1 次側のロジック障害が発生すると、両方の出力が強制的に Low になります。

各デバイスは、最大 25V の VDD 電源電圧に対応できます。VCCI 入力範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。

これらの高度な機能により、UCC21520 は高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。

各デバイスは、25V までの VDD 電源電圧を受け入れます。VCCI 入力電圧範囲が 3V~18V と広いため、このドライバは、アナログおよびデジタルいずれのコントローラとの接続にも適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。

これらの高度な機能により、UCC21520および UCC21520A は、広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、優れた堅牢性を実現します。

UCC21520 は絶縁されたデュアル チャネルのゲート ドライバで、ピーク電流はソース 4A、シンク 6A です。パワー MOSFET、IGBT、SiC MOSFET (最大 5MHz) を駆動するように設計されています。

入力側は、5.7kVRMS の強化絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。2 つの 2 次側ドライバ間は、内部的に機能絶縁されているため、1500VDC までの電圧で動作します。

すべてのドライバは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、またはデッドタイム (DT) をプログラム可能な 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。ディセーブル ピンは、HIGH に設定されると両方の出力を同時にシャットダウンし、オープンまたは接地されると通常動作になります。フェイルセーフ手法として、1 次側のロジック障害が発生すると、両方の出力が強制的に Low になります。

各デバイスは、最大 25V の VDD 電源電圧に対応できます。VCCI 入力範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。

これらの高度な機能により、UCC21520 は高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。

各デバイスは、25V までの VDD 電源電圧を受け入れます。VCCI 入力電圧範囲が 3V~18V と広いため、このドライバは、アナログおよびデジタルいずれのコントローラとの接続にも適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。

これらの高度な機能により、UCC21520および UCC21520A は、広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、優れた堅牢性を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC21520、UCC21520A 4A、6A、5.7kVRMS の絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 12月 18日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. D) 2025年 9月 8日
ホワイト・ペーパー アイソレータの故障モードについて (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 15日
アプリケーション・ノート Impact of Narrow Pulse Widths in Gate Driver Circuits (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 25日
技術記事 For efficiencies’ sake – how to integrate bidirectional power flow into your UPS design (part 1) PDF | HTML 2024年 1月 11日
証明書 UCC215xx CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 17日
証明書 UCC21520 CQC Certificate of Product Certification (Rev. A) 2023年 8月 16日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
証明書 CSA Product Certificate (Rev. A) 2019年 8月 15日
ホワイト・ペーパー Impact of an isolated gate driver (Rev. A) 2019年 2月 20日
ホワイト・ペーパー Driving the future of HEV/EV with high-voltage solutions (Rev. B) 2018年 5月 16日
技術記事 For efficiencies’ sake – how to integrate bidirectional power flow (part 2) PDF | HTML 2017年 9月 19日
技術記事 Making a solar inverter more reliable than the sun PDF | HTML 2017年 8月 1日
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日
技術記事 Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 2016年 12月 20日
技術記事 Don't forget the gate driver: it’s the muscle PDF | HTML 2016年 9月 20日
技術記事 Staying cool, efficiently PDF | HTML 2016年 8月 22日
技術記事 How to reduce system cost in a three-phase IGBT-based inverter design PDF | HTML 2016年 8月 8日
技術記事 Why is the cloud isolated? PDF | HTML 2016年 7月 18日
アプリケーション・ノート UCC21520, a Universal Isolated Gate Driver with Fast Dynamic Response (Rev. A) PDF | HTML 2016年 7月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TIEVM-VIENNARECT — C2000™ マイコンを使用した、ウィーン整流器ベースの 3 相力率補正評価基板

Vienna 整流器を使用する電源トポロジは、電気自動車 (EV) のオフボード チャージャや通信整流器などの大電力 3 相力率補正 (AC/DC) アプリケーションで使用されています。このデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。このデザインは、HSEC180 controlCARD インターフェイスを採用しています。ほかに、ソフトウェアは F2837x または F2838x と F28004x シリーズの各マイコン (MCU) をサポートしています。

電気自動車アプリケーション向けに C2000 マイコンが提供する機能を調べます。
評価ボード

UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A 絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ評価基板

UCC21520EVM-286 評価基板 (EVM) は、4A のソースと 6A のシンクのピーク電流能力を持つ絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバである UCC21520DW を評価する目的で設計してあります。この評価基板は、パワー MOSFETS、IGBTS および SiC MOSFETS を駆動するリファレンスデザインとして使用でき、UCC21520 のピン機能の識別、部品選定ガイド、PCB レイアウトのサンプルが付属しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC21520 PSpice Transient Model

SLUM544.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC21520 TINA-TI Reference Design

SLUM552.TSC (168 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC21520 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM551.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC21520 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM543.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURAZ5 UCC21520 Bootstrap Calculator 1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-1000 — C2000 マイコンを使用した Vienna 整流器ベースの 3 相力率補正回路のリファレンス デザイン

Vienna (ウィーン) 整流器を使用する電源トポロジは、EV (電気自動車) のオフボード チャージャや通信整流器のような大電力の 3 相力率補正 (AC/DC) アプリケーションで採用されています。整流器の制御設計は複雑になる可能性があります。このデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。このデザインはまた、HTTP 使用の GUI ページをベースとする Vienna 整流器の監視と制御や、イーサネットのサポート (F2838x のみ) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01540 — デッド タイム挿入が組み込まれたゲート ドライバを使用する三相インバータのリファレンス デザイン

TIDA-01540 リファレンス デザインは、システム コストを削減し、強化絶縁型 10kW 三相インバータのコンパクトな設計を可能にします。単一のパッケージに格納されたデュアル ゲート ドライバを使用し、ブートストラップ構成によりゲート ドライブの電源用にフローティング電圧を生成することで、システム コストの低減と小型化を達成しています。デュアル ゲート ドライバUCC21520には、デッド タイム挿入機能が搭載されており、抵抗オプションにより構成が可能です。この独自のデッド (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01541 — 三相インバータ用の高帯域幅の位相電流およびDC-Link電圧センシングのリファレンス デザイン

TIDA-01541 リファレンス デザインは、3 相インバータの絶縁型相電流と DC リンク電圧の測定向けに、システム コストの低減と設計の小型化を可能にするとともに、高帯域と高精度センシングを実現します。絶縁アンプの出力は、差動からシングル エンドへの回路を介して MCU 内部の ADC に接続されています。絶縁アンプの使用により、MCU内でSAR ADCを使用できるため、電流センシングへのトレードオフなしでシステム コストを低減できます。8ピンのパッケージにより、基板のフォーム ファクタが小さくなります。高帯域幅の絶縁アンプにより、3.5µs 以内で IGBT (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01159 — コンパクトなハーフブリッジ構成の強化絶縁型ゲートドライバのリファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、UPS (無停電電源)、インバータ、サーバー、テレコムの各アプリケーションの電力段を駆動するために使用するハーフブリッジ絶縁型ゲートドライバです。このリファレンスデザインは、TI の UCC21520 強化絶縁型ゲート ドライバをベースとしており、MOSFET と SiC-FET を駆動できます。このデザインは、絶縁型ゲート ドライバの出力に電力を供給する、内蔵型の絶縁型プッシュプル補助電源を搭載しています。絶縁型ゲートドライバと絶縁型電源を組み合わせて 30mm × 35mm (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian