VCA2612
- LOW NOISE PREAMP:
- Low Input Noise: 1.25nV/
Hz
- Active Termination Noise Reduction
- Switchable Termination Value
- 80MHz Bandwidth
- 5dB to 25dB Gain Range
- Differential Input /Output
- Low Input Noise: 1.25nV/
- LOW NOISE VARIABLE GAIN AMPLIFIER:
- Low Noise VCA: 3.3nV/
Hz, Differential Programming Optimizes Noise Figure
- 24dB to 45dB Gain
- 40MHz Bandwidth
- Differential Input /Output
- Low Noise VCA: 3.3nV/
- LOW CROSSTALK: 52dB at Max Gain, 5MHz
- HIGH-SPEED VARIABLE GAIN ADJUST
- SWITCHABLE EXTERNAL PROCESSING
The VCA2612 is a highly integrated, dual receive channel, signal processing subsystem. Each channel of the product consists of a low noise preamplifier (LNP) and a Variable Gain Amplifier (VGA). The LNP circuit provides the necessary connections to implement Active Termination (AT), a method of cable termination which results in up to 4.6dB noise figure improvement. Different cable termination characteristics can be accommodated by utilizing the VCA2612\x92s switchable LNA feedback pins. The LNP has the ability to accept both differential and single-ended inputs, and generates a differential output signal. The LNP provides strappable gains of 5dB, 17dB, 22dB, and 25dB.
The output of the LNP can be accessed externally for further signal processing, or fed directly into the VGA. The VCA2612\x92s VGA section consists of two parts: the Voltage Controlled Attenuator (VCA) and the Programmable Gain Amplifier (PGA). The gain and gain range of the PGA can be digitally programmed. The combination of these two programmable elements results in a variable gain ranging from 0dB up to a maximum gain as defined by the user through external connections. The output of the VGA can be used in either a single-ended or differential mode to drive high-performance Analog-to-Digital (A/D) converters.
The VCA2612 also features low crosstalk and outstanding distortion performance. The combination of low noise and gain range programmability make the VCA2612 a versatile building block in a number of applications where noise performance is critical. The VCA2612 is available in a TQFP-48 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | VCA2612: Dual, Variable Gain Amplifier with Low Noise Preamp データシート (Rev. C) | 2004年 4月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | Dual-Channel VCAs: Methods for Powering Down One Channel | 2004年 6月 11日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | VCA261xEVM User's Guide (Rev. A) | 2003年 8月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | AB-170: Ultrasound Processor Supplementary Material | 2001年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
VCA2611EVM — VCA2611 評価モジュール
The VCA2611 is a dual, variable gain amplifier including a low-noise preamplifier (LNP). The VCA2611EVM evaluation module is designed to provide a complete evaluation platform for the VCA2611. The user can apply the input signal either to the LNP, or directly to the VCA section. The differential (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点