VSP1000
- High Speed:
- 210 MHz, 3-dB Bandwidth
- Fast Settling Time
- Adjustable Active Load Current
- Adjustable Drive Strength
- Low Power: 20 mW
- Ultra-Small Package:
- 1-mm × 1-mm Ultra-Thin 0.35-mm QFN
All trademarks are the property of their respective owners.
The VSP1000 is a high-speed, low-noise, low-power, fast-settling, unity-gain buffer. It is specially designed for use between charge-coupled device (CCD) sensors and analog front-ends (AFEs). The device has an adjustable active load current that can load the CCD sensor output appropriately. The VSP1000 also features an adjustable output drive strength that can be set in accordance with the bandwidth requirements. At a 2-mA drive current, the device provides a bandwidth of 210 MHz, which allows for very low power operation with good performance. An ultra-small package of 1 mm × 1 mm and 0.35-mm height helps in saving printed circuit board (PCB) space and achieving a very low profile.
The VSP1000 is ideal for driving Texas Instruments AFEs for CCD sensors and, in general, any analog-to-digital converter (ADC) inputs. The adjustable load current allows for easy interfacing with a variety of CCD sensors from various manufacturers.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low-Power, High-Speed Buffer for CCD Sensor データシート (Rev. A) | 2011年 10月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点