100-pin (MOC) package image

WL1837MODGIMOCT アクティブ

WiLink™ 8 産業用デュアル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

WL1837MODGIMOCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,200 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS
REACH
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A992C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 QFM (MOC) | 100
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

WL1837MOD の特徴

  • 全般
    • RF、パワー・アンプ (PA)、クロック、RF スイッチ、フィルタ、受動部品、パワー・マネージメントを搭載
    • TI のモジュール関連資料とリファレンス・デザインを活用した迅速なハードウェア設計
    • 動作温度:-40℃~+85℃ 産業用温度グレード
    • 小型フォーム・ファクタ:13.3 × 13.4 × 2mm
    • 100 ピン MOC パッケージ
    • PCB、ダイポール、チップ、PIFA アンテナで FCC、IC、ETSI/CE、TELEC 認定済み
  • Wi-Fi
    • WLAN ベースバンド・プロセッサと、IEEE Std 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n の RF トランシーバをサポート
    • 2.4GHz で、20 および 40MHz の SISO と 20MHz の 2 × 2 MIMO に対応し、高いスループットを実現:80Mbps (TCP)、100Mbps (UDP)
    • 2.4GHz MRC サポートにより拡張範囲と 5GHz ダイバーシティに対応
    • 完全にキャリブレーション済み:製造時のキャリブレーションは不要
    • 4 ビットの SDIO ホスト・インターフェイスをサポート
    • Wi-Fi の直接同時動作 (マルチチャネル、マルチロール)
  • Bluetooth および Bluetooth Low Energy (WL1837MOD のみ)
    • Bluetooth 5.1 セキュア接続に準拠、CSA2 をサポート (申告 ID:D052427 )
    • Bluetooth over UART 用のホスト・コントローラ・インターフェイス (HCI) 転送
    • 専用オーディオ・プロセッサによる SBC エンコードと A2DP のサポート
    • デュアル・モード:Bluetooth と Bluetooth Low Energy
    • TI の Bluetooth および Bluetooth Low Energy 認定済みスタック
  • 主な利点
    • 設計のオーバーヘッドを低減
    • WiLink™ 8 を同時に 2 つのロール (STA と AP) に構成し、各種 RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) で他の Wi-Fi デバイスと直接接続することで、使用事例を差別化
    • クラス最高の Wi-Fi と高パフォーマンスのオーディオおよびビデオのストリーミング用リファレンス・アプリケーション、アンテナ 1 つと比べて範囲は最大 1.4 倍
    • 各種のプロビジョニング方式を使用し、家庭内デバイスをワンステップで Wi-Fi に接続
    • 最低限の Wi-Fi 消費電力 (接続済み IDLE 状態):800µA 未満
    • Wake on WLAN フィルタを、システムをウェークアップする専用に構成可能
    • 1 つのアンテナで Wi-Fi と Bluetooth の両方に対応

WL1837MOD に関する概要

TI の認証済み WiLink™ 8 モジュールは、消費電力を最適化した設計で、高スループットと広い範囲に加えて、Wi-Fi® と Bluetooth® の共存 (WL1837MOD のみ) を実現します。WL18x7MOD は、産業用温度グレードをサポートする 2 つのアンテナを搭載した、Wi-Fi、デュアルバンド、2.4GHz および 5GHz のモジュール・ソリューションです。このデバイスは、AP (DFS サポート付き) およびクライアントについて、FCC、IC、ETSI/CE、TELEC の認定を受けています。TI は、Linux、Android™ などのハイレベル・オペレーティング・システム用のドライバを提供しています。追加のドライバ (例:WinCE や、QNX、Nucleus、ThreadX、FreeRTOS などの RTOS) は、サード・パーティーによってサポートされています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

WL1837MODGIMOCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,200 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら