ホーム アンプ スペシャル・ファンクション・アンプ 4 ~ 20mA のシグナル・コンディショナ

センサ励起機能と線形化機能搭載、4 ~ 20mA 電流トランスミッタ

製品詳細

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000003 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000003 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 低い未調整誤差
  • 2 つの高精度電流源:それぞれ 800µA
  • 直線性
  • 2 線式または 3 線式 RTD 動作
  • 小さいオフセット ドリフト:0.4µV/°C
  • 低い出力電流ノイズ:30nAPP
  • 高い PSR:110dB 以上
  • 高い CMR:86dB 以上
  • 幅広い電源電圧範囲:7.5V~36V
  • パッケージ:DIP-14、SO-14
  • 低い未調整誤差
  • 2 つの高精度電流源:それぞれ 800µA
  • 直線性
  • 2 線式または 3 線式 RTD 動作
  • 小さいオフセット ドリフト:0.4µV/°C
  • 低い出力電流ノイズ:30nAPP
  • 高い PSR:110dB 以上
  • 高い CMR:86dB 以上
  • 幅広い電源電圧範囲:7.5V~36V
  • パッケージ:DIP-14、SO-14

XTR105 は、2 つの高精度電流源を備えたモノリシックの 4mA~20mA 2 線式電流トランスミッタです。このデバイスは、白金 RTD 温度センサおよびブリッジ、計装アンプ、および電流出力回路向けに 1 つの IC 上で完全な電流励起を提供します。

多用途な線形化回路により RTD に対して 2 次補正が行われ、標準値として 40:1 で直線性が向上します。

計装アンプのゲインは、広い範囲の温度または圧力測定に合わせて構成できます。電流トランスミッタ全体の総合未調整誤差は十分に低く、多くのアプリケーションで調整なしに使用できます。これには、ゼロ出力電流ドリフト、スパン ドリフト、および非直線性が含まれます。XTR105 は、最低 7.5V のループ電源電圧で動作します。

XTR105 は、DIP-14 および SO-14 表面実装パッケージで供給され、工業用温度範囲の –40℃~+85℃で動作が規定されています。

XTR105 は、2 つの高精度電流源を備えたモノリシックの 4mA~20mA 2 線式電流トランスミッタです。このデバイスは、白金 RTD 温度センサおよびブリッジ、計装アンプ、および電流出力回路向けに 1 つの IC 上で完全な電流励起を提供します。

多用途な線形化回路により RTD に対して 2 次補正が行われ、標準値として 40:1 で直線性が向上します。

計装アンプのゲインは、広い範囲の温度または圧力測定に合わせて構成できます。電流トランスミッタ全体の総合未調整誤差は十分に低く、多くのアプリケーションで調整なしに使用できます。これには、ゼロ出力電流ドリフト、スパン ドリフト、および非直線性が含まれます。XTR105 は、最低 7.5V のループ電源電圧で動作します。

XTR105 は、DIP-14 および SO-14 表面実装パッケージで供給され、工業用温度範囲の –40℃~+85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
XTR108 アクティブ 4 ~ 20mA、2 ワイヤ・トランスミッタ、「スマート」プログラマブル、シグナル・コンディショニング This device offers a sub-regulator (5-V), dual programable current sources, autozeroed PGA, 6-channel mux, linearization circuitry, and SPI interface.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート XTR105 4~20mA 電流トランスミッタ、センサ励起および線形化機能付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 30日
Analog Design Journal 4Q 2011 Issue Analog Applications Journal 2011年 11月 9日
Analog Design Journal Analog linearization of resistance temperature detectors 2011年 11月 9日
アプリケーション・ノート IC 構築ブロックの形成する完全な絶縁 4 ~ 20mA 電流ループ・システム 英語版 2009年 12月 2日
アプリケーション・ノート 20mA to 0-20mA Converter & Current Summing Current-to-Current Converters 2000年 10月 2日
アプリケーション・ノート FOUR-WIRE RTD CURRENT-LOOP TRANSMITTER 2000年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板

 

DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。  このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。  この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。  DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。

電源は別売りです。

AC-DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

XTR-ERROR-CALC Current Transmitter Error Calculator

This spreadsheet calculates error for Current Transmitter (XTR) devices and external components.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
4 ~ 20mA のシグナル・コンディショナ
XTR105 センサ励起機能と線形化機能搭載、4 ~ 20mA 電流トランスミッタ XTR112 センサ励起機能 (2 x 250μA) と線形化機能搭載、4 ~ 20mA 電流トランスミッタ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIPD161 — アナログ・リニアライズ 3 線 PT100 RTD から 2線 4-20mA 電流ループ・トランスミッタ、リファレンス・デザイン

This design features a single-chip solution to linearize and transmit a 3-wire PT100 RTD over the industry standard 2-wire 4-20mA current loop.  The design was configured for a -200°C to 800°C  temperature range, but other temperature ranges can be achieved by adjusting the (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ