데이터 시트
CD74HCT4066
- Wide analog-input-voltage range: 0 V – 10 V
- Low ON resistance:
- VCC = 4.5 V: 25 Ω
- VCC = 9 V: 15 Ω
- Fast switching and propagation delay times
- Low OFF leakage current
- Wide operating temperature range: –55°C to 125°C
- HC types:
- 2 V to 10 V operation
- High noise immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5 V and 10 V
- HCT types:
- Direct LSTTL input logic compatibility, VIL= 0.8 V (maximum), VIH = 2 V (minimum)
- CMOS input compatibility, Il ≤ 1 µA at VOL, VOH
The ’HC4066 and CD74HCT4066 devices contain four independent digitally controlled analog switches that use silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.
These switches feature the characteristic linear ON resistance of the metal-gate CD4066B device. Each switch is turned on by a high-level voltage on its control input.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
14개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
인터페이스 어댑터
LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
EVM-LEADED1 보드를 사용하면 TI의 공통 리드가 있는 패키지를 브레드보드 방식으로 빠르게 테스트할 수 있습니다. 이 보드에는 TI의 D, DBQ, DCT, DCU, DDF, DGS, DGV 및 PW 표면 실장 패키지를 100mil DIP 헤더로 변환할 수 있는 풋프린트가 있습니다.
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치