DRV2901
- Wide 12V to 48V supply voltage operation
- Supports up to 50W peak power
- High-Efficiency Power Stage with 90mΩ Output MOSFETs
- Power-On Reset for Protection on Power Up Without Any Power-Supply Sequencing
- Integrated Self-Protection Circuits Including
- Undervoltage protection
- Over temperature protection
- Overload protection
- Short Circuit protection
- Available in 44-pin HTSSOP package (DDV)
The DRV2901 is a high-performance lens cleaner transducer driver. This system only requires a simple passive LC demodulation filter to deliver high-quality, high-efficiency amplification with proven EMI compliance. This device requires two power supplies, at 12V for GVDD and VDD, and 12V to 48V for PVDD. The DRV2901 does not require power-up sequencing due to an internal power-on reset.
The DRV2901 has an remarkable protection system integrated on-chip, safeguarding the device against a wide range of fault conditions that can damage the system. These safeguards are short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and overtemperature protection. The DRV2901 has a new proprietary current-limiting circuit that reduces the possibility of device shutdown during high-level transients.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DRV2901 Single -Channel PWM-input Piezo Transducer Driver for Ultrasonic Cleaning with Wide Supply Voltage datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/07/08 |
| Certificate | ULC1001-DRV2911EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/09/29 | ||
| Technical article | Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed | PDF | HTML | 2022/12/16 | |
| Technical article | What is ultrasonic lens cleaning technology? | PDF | HTML | 2022/05/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ULC1001-DRV290XEVM — 초음파 렌즈 청소(ULC)용 ULC1001 및 DRV2901 하드웨어 평가 번들
ULC1001-DRV290XEVM은 ULC1001 구성 가능 디지털 신호 프로세서(DSP) 컨트롤러 및 DRV2901 피에조 드라이버의 2칩 솔루션을 보여주는 평가 모듈(EVM)입니다. 이 쌍은 함께 작동하여 온도 감지, 렌즈 결함 감지 및 자동 세척을 위한 오염 물질 감지와 같은 기능을 갖춘 자가 청소 기능을 제공합니다. 렌즈 시스템이 포함되어 있지 않습니다. 또한 USB2ANY는 별도로 판매됩니다.
TI는 ULC 기술을 배우고 설계하는 고객을 지원하기 위해 유연한 오픈 소스 LCS(렌즈 커버 시스템) 설계를 제작합니다. TI는 (...)
ULC-HPB-DEMO — 통합 초음파 렌즈 청소 및 미니 분무 병이 포함된 2-MP 카메라
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치