DS320PR1601
- 16-lane linear redriver supporting PCIe 5.0, CXL 2.0, CCIX , and UPI 2.0
- Supports data rates up to 32-Gbps
- Intel retimer common footprint compatible
- 64 integrated AC coupling capacitors on Tx pins inside package saving board space
- CTLE boosts of 21 dB at 16 GHz
- Ultra-low latency of 130 ps
- Low additive random jitter of 50 fs for PRBS data
- Single 3.3 V supply
- Low active power of 164 mW/channel
- I 2C/SMBus or EEPROM programming
- Automatic receiver detection for PCIe use cases
- Seamless support for PCIe link training
- Internal voltage regulator provides immunity to supply noise
- Support for x4, x8, x16 bus width
- 8.90 mm × 22.80 mm BGA package
The DS320PR1601 is a 32-channel (16-channel in each direction) or x16 (16-lane) low-power high-performance linear repeater or redriver designed to support PCIe 5.0, CXL 2.0, UPI 2.0 and other interfaces up to 32 Gbps.
The DS320PR1601 receivers deploy continuous time linear equalizers (CTLE) to provide a programmable high-frequency boost. The equalizer can open an input eye that is completely closed due to inter-symbol interference (ISI) induced by an interconnect medium, such as PCB traces. The CTLE receiver is followed by a linear output driver. The linear datapaths of DS320PR1601 preserves transmit preset signal characteristics. The linear redriver becomes part of the passive channel that as a whole get link trained for best transmit and receive equalization settings. This transparency in the link training protocol results in best electrical link and lowest possible latency. Low channel-channel cross-talk, low additive jitter and excellent return loss makes the device almost a passive element in the link, but with its equalization.
.
.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS320PR1601 32 Gbps 16 Lane PCIe 5.0, CXL 2.0 Linear Redriver datasheet | PDF | HTML | 2023/06/22 |
Application note | Understanding TI PCIe Redriver Equalization | PDF | HTML | 2024/07/02 | |
Application note | Eye Scan With TI PCI-Express Gen5.0 Redrivers (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/01/16 | |
Application note | How to Tune TI PCIe Gen5 Redrivers | PDF | HTML | 2023/08/29 | |
User guide | DS160PR1601 and DS320PR1601 Programming Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/06/20 | |
Application note | High-Speed PCB Layout for PCIe Gen 5 | PDF | HTML | 2023/06/20 | |
EVM User's guide | DS320PR1601-RSC-EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/01/26 | |
Certificate | DS320PR1601RSC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/04/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS320PR1601RSCEVM — DS320PR1601 32채널 PCIe® 5.0 선형 리드라이버 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
NFBGA (ZDG) | 354 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.