DS160PT801
- 8-lane (16-channel) protocol-aware PCI-express retimer supporting 16.0, 8.0, 5.0, and 2.5 GT/s interfaces
- Inter-chip communication (ICC) enable dual chip link width scaling to form 16-lane Gen-4 retimer
- Supports common clock, separate reference clock with no spread spectrum clocking (SSC), and separate reference clock with SSC
- Supports 2x4 bifurcation
- Adaptive receive CTLE and DFE supporting maximum PCIe Gen-4 channel loss
- Supports equalization training
- Low-latency architecture
- On-chip eye opening monitor (EOM) and PCIe receive margining capability
- Small 8.50-mm × 13.40-mm BGA package
- Flow-through pinout enables signal breakout in two signal layers
- Compatible with standard 1.00-mm BGA PCB manufacturing
- Dual power supply: 1.17 V and 1.8 V
- I2C configuration (up to 1 MHz) through the external EEPROM or I2C controller
- Industrial temperature range: −40°C to 85°C
The DS160PT801 is a high-performance eight-lane (16-channel) PCI-Express protocol-aware retimer supporting all standard PCIe data rates up to 16 GT/s. It is used to extend the reach and robustness of high-speed PCIe serial links, from chip-to-chip motherboard links to more complex multi-connector system topologies.
The DS160PT801 supports both common-clock and independent reference clock architectures, with and without spread-spectrum clocking. This allows for maximum flexibility in defining the system clock architecture.
The eight lanes in the DS160PT801 can be bifurcated into two x4 links to support different system topologies.
A compact yet easy-to-manufacture BGA package provides excellent thermal performance while enabling optimal placement in space-constrained applications like 1RU riser cards. This feature reduces overall solution size, PCB routing complexity, and BOM cost.
Diagnostic capabilities include in-band receiver margining, out-of-band non-destructive horizontal or vertical eye margin monitor, receiver loopback, encoding error detection, and on die temperature sensor. These features help gauge link margin and can be used to monitor system health over time.
The DS160PT801 is configurable through SMBus interface. The Initial configuration can be automatically loaded from external EEPROM.
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
추가 정보 요청
전체 데이터 시트 및 기타 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청하기
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
CEM2SLIMSAS-EVM — CEM-to-SlimSAS PCI-Express® 4.0 어댑터 카드 평가 모듈
DS160PT801X16EVM — DS160PT801 PCIe® 4.0, 16Gbps, 8레인(16채널) 리타이머 평가 모듈
SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
PCIe, SAS 및 SATA IC
하드웨어 개발
평가 보드
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
PCIe, SAS 및 SATA IC
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼
직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC
하드웨어 개발
평가 보드
인터페이스 어댑터
SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES — SigCon Architect Repeater Profiles v1.1
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
PCIe, SAS 및 SATA IC
SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES — SigCon Architect Retimer Profiles v1.3
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
PCIe, SAS 및 SATA IC
SIGCONARCHITECT-SDI-PROFILES — SigCon Architect SDI Profiles
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
PCIe, SAS 및 SATA IC
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
PCIe, SAS 및 SATA IC
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼
직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC
하드웨어 개발
평가 보드
인터페이스 어댑터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCCSP (ACB) | 332 | Ultra Librarian |