LMH0318
- Supports ST 424(3G), 292(HD), 259(SD), MADI, and
DVB-ASI - Locks to rates 2.97 Gbps, 1.485 Gbps, or Divided
by 1.001 sub-rates, and DVB-ASI - Reference-free Operation with Fast Lock Time
covering all Supported or Selected Data Rates - 75 Ω and 100 Ω Transmitter Outputs
- Integrated 2:1 Mux Input, 1:2 Demux/Fanout
Outputs - Automatic Slew Rate Based on Input Rate Detect
- On-chip Eye Monitor
- Low 300 mW Power Consumption With Automatic
Power Down On Loss Of Input Signal - Programmable via SPI, Or SMBus Interface
- Single 2.5 V Supply Operation
- Small 4 mm × 4 mm 24-pin QFN Package
- -40°C to +85°C Operating Temperature Range
- Footprint compatible with LMH1218 for easy
upgrade to 12G
The LMH0318 is a 3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Integrated Cable Driver designed to drive serial video data compatible to SMPTE-SDI and DVB-ASI standards. The clock and data recovery circuit eliminates accumulated jitter and detects the incoming data rate without requiring an external reference clock. The integrated driver with 75 ohm and 50 ohm outputs enables multiple media options such as coax and FR4 PCB.
The integrated 2-to-1 MUX on the input of the LMH0318 enables selection between two video sources, while the programmable equalizer compensates for the PC board loss to extend signal reach. With a wide range clockand- data recovery (CDR) circuit, the on-chip reclocker automatically detects and locks to serial data from 270 Mbps to 2.97 Gbps without the need for an external reference clock and loop filter component, thereby simplifying board design and lowering system cost. The reclocked serial data can be routed to either the 75 Ω or 50 Ω transmitter output, or both simultaneously (1-to-2 fanout mode). The output voltage swing is compatible to ST 424, 344, 292, and 259 standards.
A non-disruptive eye monitor allows for real-time measurement of serial data to simplify system startup or field tuning. The LMH0318 is pin compatible with the LMH1218, 12 Gbps Cable Driver with Integrated Reclocker.
추가 정보 요청
LMH0318 프로그래밍 가이드 및 IBIS-AMI 모델에 관한 자세한 정보. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMH0318 3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Integrated Cable Driver datasheet | PDF | HTML | 2015/09/10 |
EVM User's guide | LMH0324-18EVM User Guide (Rev. A) | 2018/06/11 | ||
Technical article | Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces | PDF | HTML | 2016/04/13 | |
User guide | LMH0318 Programming Guide | 2015/09/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH1218EVM — LMH1218 평가 모듈
LMH1218EVM 평가 모듈은 리클로커가 통합된 텍사스 인스트루먼트 LMH1218 UHD 케이블 드라이버의 SDI/UHD 및 10GbE 컨디셔닝 신호 기능을 평가하기 위한 완전한 고대역폭 플랫폼을 제공합니다. LMH1218EVM은 표준 적합성 테스트, 성능 평가 및 초기 시스템 프로토타이핑 등의 용도로 사용할 수 있습니다. LMH1218EVM에 사용되는 SMA 및 BNC 에지 런치 커넥터는 상용 사용 가능한 분리 케이블, 어댑터 및 보드(미포함)를 통해 여러 시스템 커넥터 유형에 인터페이스합니다. 이렇게 유연한 연결성을 통해 (...)
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
PCIe, SAS 및 SATA IC
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼
직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC
하드웨어 개발
평가 모듈(EVM)용 GUI
평가 보드
인터페이스 어댑터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-03028 — 재잠금 기능이 있는 3G-SDI 리피터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |