DS90LVRA2
- 600 Mbps (300 MHz) switching rates
- 50 ps differential skew (typical)
- 0.1 ns channel-to-channel skew (typical)
- 1.8 V power supply
- Flow-through pinout
- Power down high impedance on LVDS inputs
- Output slew rate control
- LVDS inputs accept LVDS/CML/LVPECL signals
- Conforms to ANSI/TIA/EIA-644 standard
- Pin compatible with DS90LV028A-Q1
- OPN variants
- Standard: 0°C to 70°C
- Industrial: -40°C to +85°C
The DS90LVRA2 is a dual CMOS differential line receiver designed for applications requiring high input common mode range, high data rates and CMOS output with slew rate control. The device is designed to support data rates of 600 Mbps (300 MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology.
The DS90LVRA2 accepts low voltage (350 mV typical) differential input signals and translates them to 1.8 V CMOS output levels depending on power supply voltage. The DS90LVRA2 has a flow-through design for easy PCB layout.
The DS90LVRA2 and companion LVDS line driver DS90LV027AQ provide a new alternative to high power PECL/ECL devices for high speed point-to-point interface applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90LVRA2EVM — 듀얼 채널 LVDS 리시버를 위한 DS90LVRA2 평가 모듈
DS90LVRA2 EVM은 텍사스 인스트루먼트의 DS90LVRA2 LVDS 듀얼 차동 라인 리시버의 성능 및 기능적 평가를 위해 설계된 평가 모듈입니다.
이 키트를 사용하여 사용자는 DS90LVRA2에서 지원하는 출력 파형 특성 및 신호 무결성을 빠르게 평가할 수 있습니다. SMA를 사용하면 DS90LVRA2 입력 및 출력에 액세스할 수 있으며, 성능 평가를 위해 실험실 장비 또는 사용자 시스템에 연결할 수도 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DEM) | 8 | Ultra Librarian |