ESD2CAN24-Q1
- IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection:
- ±30-kV, ±25-kV or ±20-kV contact discharge
- ±30-kV, ±25-kV or ±20-kV air-gap discharge
- ISO 10605 (330 pF, 330 Ω) ESD protection:
- ±30-kV, ±25-kV or ±20-kV contact discharge
- ±30-kV, ±25-kV or ±20-kV air-gap discharge
- Tested in compliance to IEC 61000-4-5
- 24 V working voltage
- Bidirectional ESD protection
- 2-channel device provides complete ESD protection with single component
- Low clamping voltage protects downstream components
- AEC-Q101 qualified
- I/O capacitance = 3 pF, 2.5 pF, or 1.7 pF (typical)
- SOT-23 (DBZ) small, standard, common footprint
- SOT-323, SC-70 (DCK) very small, standard, space saving, common footprint
- Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)
The ESD2CANxx24-Q1 is a bidirectional ESD protection diode for Controller Area Network (CAN) interface protection. The ESD2CANxx24-Q1 is rated to dissipate contact ESD strikes beyond the maximum level specified in the ISO 10605 automotive standard (±30-kV Contact, ±30-kV Airgap). The low dynamic resistance and low clamping voltage enables system level protection against transient events. This protection is key as automotive systems require a high level of robustness and reliability for safety applications.
This device features a low IO capacitance per channel and a pin-out to suit two automotive CAN bus lines (CANH and CANL) from the damage caused by ElectroStatic Discharge (ESD) and other transients. Additionally, the 3 pF (typical) or less line capacitance of the ESD2CANxx24-Q1 is suitable for CAN, CANFD, CAN SiC, and CAN-XL applications that can support data rates up to 10 Mbps.
The ESD2CANxx24-Q1 is offered in two leaded packages for easy flow through routing.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ESD2CANxx24-Q1 Automotive 24-V, 2-Channel ESD Protection Diodefor In-Vehicle Networks datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/11/22 |
| Application brief | Data Line ESD Protection: TVS Diodes or Chip Varistors? | PDF | HTML | 2024/02/06 | |
| Product overview | Protecting Automotive CAN Bus Lines | PDF | HTML | 2023/06/08 | |
| Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
| Application note | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022/04/27 | |
| Technical article | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018/02/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — 0402, 0201 등을 포함한 ESD 다이오드 패키지용 범용 평가 모듈
TCAN1462EVM — TCAN1462-Q1 오토모티브 신호 개선 가능 CAN FD 트랜시버를 위한 평가 모듈
이 EVM은 TCAN162DRQ1이 설치되어 있고 신호 개선 가능 네트워크에서 트랜시버 작동을 평가하는 데 사용됩니다. 이 제품은 사용자 가이드에 설명된 대로 트랜시버를 교체하고 EVM의 점퍼를 설정하여 TCAN1042(V)/51(V), TCAN1044(A)(V)/57(A)(V) 및 TCAN1462(V) 8핀 CAN 트랜시버와 함께 사용하도록 구성할 수 있습니다.
TCAN1463EVM — 오토모티브 저전력 신호 개선 CAN FD 트랜시버를 위한 TCAN1463-Q1 평가 모듈
이 EVM은 TCAN1463DRQ1이 설치되어 있고 신호 개선 가능 네트워크에서 트랜시버 작동을 평가하는 데 사용됩니다. 이 제품은 사용자 가이드에 설명된 대로 EVM의 트랜시버 및 설정 점퍼를 교체하여 TCAN1043HG-Q1, TCAN1043G-Q1, TCAN1043H-Q1, TCAN1043A-Q1 및 TCAN1043-Q1 14핀 CAN 트랜시버와 함께 사용하도록 구성할 수 있습니다.
TIDA-020076 — 차량용 고전압 BMS 레퍼런스 설계: 18S 유선 또는 무선 셀 감시 장치
TIDA-010271 — 에너지 저장 시스템을 위한 적층형 배터리 관리 장치 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 3 | Ultra Librarian |