ESD351
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±30-kV Contact Discharge
- ±30-kV Air Gap Discharge
- IEC 61000-4-4 EFT Protection
- 80 A (5/50 ns)
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 6 A (8/20 µs)
- IO Capacitance: 1.8 pF (Typical)
- DC Breakdown Voltage: 4.5 V (Minimum)
- Low Leakage Current: 0.1 nA (Typical)
- Extremely Low ESD Clamping Voltage
- 6.5 V at 16-A TLP (I/O Pin to GND)
- RDYN: 0.1 Ω (I/O Pin to GND)
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Industry Standard 0402 Package (DFN1006P2)
The ESD351 is a uni-directional TVS ESD protection diode featuring low dynamic resistance RDYN and low clamping voltage. The ESD351 is rated to dissipate ESD strikes up to 30 kV (Contact and Air) level per the IEC 61000-4-2 standard. The ultra-low dynamic resistance (0.1 Ω) and extremely low clamping voltage (6.5 V at 16-A TLP) ensure system level protection against transient events. This device has a capacitance of 1.8 pF (typical) making it ideal for protecting interfaces such as USB 2.0.
The ESD351 is offered in the industry standard 0402 (DPY/DFN1006P2) package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ESD351 1-Channel 30 kV ESD Protection Diode with Low Clamping Voltage in 0402 Package datasheet | PDF | HTML | 2018/03/13 |
Application brief | ESD Protection for GPIO | PDF | HTML | 2024/01/08 | |
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
White paper | Demystifying surge protection | 2018/11/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
<p>ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 디바이스를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다.<>
</p>일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 임피던스 제어 레이아웃이 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베딩하도록 구현됩니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010002 — Platinum RTD 센서를 디지털 온도 센서로 교체하는 레퍼런스 설계
PMP40496 — 5V USB를 지원하는 2셀 부스트 충전 시스템 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.