ISO1228
- Configurable IEC 61131-2 eight Type 1/3 or four Type 2 Isolated Digital Inputs
- Low Power and Heat Dissipation
- Selectable input current limit
- Fieldside LED drivers using input current
- Configurable sinking or sourcing type inputs
- Wire-break detection in sink mode
- Integrated field-side power loss detection
- Programmable Glitch Filters
- Built in CRC check across barrier
- Serial SPI and Parallel output options
- Supports SPI daisy chaining
- Supports SPI burst mode
- Integrated IEC ESD and Surge Protection
- High CMTI(Typ): 75kV/µs
- VCC1 Logic supply voltage range: 1.71V to 5.5V
- AVCC field supply voltage range (sink mode): 8.5V to 36V
- AVCC field supply voltage range (source mode): 13V to 36V
- Ambient temperature range: –40°C to 125°C
- Small Footprint 38-SSOP Package
- Safety-related certifications:
- 4242-VPK VIOTM and 637-VPK VIORM per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 3000-VRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
- IEC 62368-1, IEC 61010-1 Certifications
- All Certifications Planned
The ISO1228 is an eight-channel isolated 24V digital input receiver, configurable to IEC 61131-2 Type 1, and 3 characteristics or four-channel Type 2 characteristics. The ISO1228 includes resistor-programmable accurate current limit and field side input-current-powered LED indication to reduce system power dissipation and reduce board temperatures. ISO1228 can be configured for either sourcing or sinking type digital inputs with minimal hardware change. Both serial SPI and parallel output modes are available. Wire-break detection, fieldside supply monitoring and built-in CRC across barriers help improve system reliability. In-built glitch filters and integrated IEC-ESD and surge protection help to achieve a robust design.
The ISO1228 operates over the logic supply range of 1.71V to 5.5V, supporting 1.8V, 2.5-V, 3.3V, and 5V controllers. Field side output voltage range supported is 8.5V to 36V in sink mode and 13V to 36V in source mode.ISO1228 supports up to 1.5Mbps data rates passing a minimum pulse width of 667ns for high-speed operation.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ISO1228 Eight-Channel Isolated Digital Input with Current Limit and Diagnostics datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/01/09 |
EVM User's guide | ISO1228, ISO1228DFBEVM Eight-Channel Isolated Digital Input with Current Limit | PDF | HTML | 2023/07/06 | |
Certificate | ISO1228DFBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ISO1228DFBEVM — ISO1228 전류 제한 및 진단 기능이 있는 8채널 절연 디지털 입력 평가 모듈
ISO1228DFBEVM은 38핀 DFB SSOP 패키지의 8채널 절연 디지털 입력 리시버 ISO1228을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 다양한 일반 애플리케이션을 테스트하기 위해 구성 요소를 추가할 수 있는 유연성을 제공하는 추가 풋프린트가 있습니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 여러 테스트 포인트와 점퍼 옵션이 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DFB) | 38 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.