LM2936
- LM2936 Operating VIN range of 5.5 V to 40 V
- LM2936HV Operating VIN range of 5.5 V to 60 V
- Ultra Low Quiescent Current (IQ ≤ 15 µA for
IOUT = 100 µA) - Fixed 3-V, 3.3-V or 5-V with 50-mA Output
- ±2% Initial Output Tolerance
- ±3% Output Tolerance Over Line, Load, and Temperature
- Dropout Voltage Typically 200 mV at IOUT = 50 mA
- –24-V Input Voltage Protection
- –50-V Input Transient Protection
- Internal Short Circuit Current Limit
- Internal Thermal Shutdown Protection
- Shutdown Pin Available with LM2936BM Package
The LM2936 ultra-low quiescent current regulator features low dropout voltage and low current in the standby mode. With less than 15-μA quiescent current at a 100-μA load, the LM2936 is ideally suited for automotive and other battery operated systems. The LM2936 retains all of the features that are common to low dropout regulators including a low dropout PNP pass device, short circuit protection, reverse battery protection, and thermal shutdown. The LM2936 has a 40-V maximum operating voltage limit, a −40°C to 125°C operating temperature range, and ±3% output voltage tolerance over the entire output current, input voltage, and temperature range. The LM2936 is available in a TO-92 through-hole package, as well as SOIC-8, VSSOP, SOT–223, and TO-252 surface mount packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM2936 Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator datasheet (Rev. O) | PDF | HTML | 2014/12/24 |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
Technical article | Decrease power consumption with an LDO | PDF | HTML | 2016/07/19 | |
User guide | LM5072 5V out 25W IEEE 802.3at Compliant POE+ PD Power Ref Design User Guide | 2012/01/27 | ||
Application note | TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) | 2010/06/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8313EVM — DRV8313 평가 모듈
The DRV8313EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in trapezoidal commutation.
MLTLDO2EVM-037 — DCY, DDA 및 KVU 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
엔지니어들은 MLTLDO2EVM-037 멀티패키지 저 드롭아웃(LDO) 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 여러 일반 패키지의 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 엔지니어가 부품을 솔더 및 평가할 수 있도록 DDA, 3핀 및 5핀 KVU, DCY 패키지 풋프린트가 포함되어 있습니다.
LM2936-3P0 TINA-TI Transient Reference Design
LM2936-3P3 TINA-TI Transient Reference Design
LM2936-5P0 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-00896 — 산업용 애플리케이션을 위한 LDO 레귤레이터 포스트 AC/DC 정류기 리플 클리너 레퍼런스 설계
PMP10624 — 9~42Vin 5V/9V/12V @ 3A 동기식 4스위치 벅-부스트 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP10698 — 9~42Vin 5V/12V/20V, @5A 동기식 4스위치 벅-부스트 컨버터 레퍼런스 디자인
TIDA-00236 — PLC용 저압측 0.5A 8채널 디지털 출력 모듈
TIDA-00274 — 센서 없는 사다리꼴 제어를 위한 경제적인 3상 브러시리스 DC 드라이브 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
TO-252 (NDP) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |