LMV551
- Specified 3-V and 5-V Performance
- High Unity Gain Bandwidth 3 MHz
- Supply Current (Per Amplifier) 37 µA
- CMRR 93 dB
- PSRR 90 dB
- Slew Rate 1 V/µs
- Output Swing With 100-kΩ Load 70 mV From Rail
- Total Harmonic Distortion: 0.003% at 1 kHz, 2 kΩ
- Temperature Range: –40°C to 125°C
The LMV55x are high-performance, low-power operational amplifiers implemented with TIs advanced VIP50 process. They feature 3 MHz of bandwidth while consuming only 37 µA of current per amplifier, which is an exceptional bandwidth to power ratio in this op amp class. These ultra-low power amplifiers are unity gain stable and provide an excellent solution for ultra-low power applications requiring a wide bandwidth.
The LMV55x have a rail-to-rail output stage and an input common mode range that extends below ground.
The LMV55x have an operating supply voltage range from 2.7 V to 5.5 V. These amplifiers can operate over a wide temperature range (–40°C to 125°C), making them a great choice for automotive applications, sensor applications as well as portable instrumentation applications. The LMV551 is offered in the ultra tiny 5-Pin SC70 and 5-Pin SOT-23 package. The LMV552 is offered in an 8-Pin VSSOP package. The LMV554 is offered in the 14-Pin TSSOP.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV55x 3-MHz, Micropower RRO Amplifiers datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2016/02/09 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
EVM User's guide | 551012875, 551012922 Universal Op Amp Evaluation Boards (SOT-23 and SC-70) (Rev. C) | 2013/05/01 | ||
EVM User's guide | AN-1662 LMV551 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/04/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
551012922-001 — SC-70 증폭기 범용 평가 보드
Texas Instrument offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can be (...)
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00498 — 차단기 애플리케이션을 위한 신호 처리 서브 시스템 및 전류 입력 기반 자체 전원(ACB/MCCB)
이 레퍼런스 디자인은 정류 전류 입력을 사용하여 자체 전원을 공급할 수도 있습니다. TIDA-00498은 넓은 전류 및 온도 범위에서 빠르고 반복 가능한 트립(30ms 이내)을 위해 (...)
TIDA-00809 — 넓은 AC/DC 입력용 EMC 호환, 그룹 절연, 2채널 이진 입력 모듈 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치