LMV651
- Typical 5-V Supply, Unless Otherwise Noted
- Specified 3-V and 5-V Performance
- Low Power Supply Current
- LMV651: 116 µA
- LMV652: 118 µA per Amplifier
- LMV654: 122 µA per Amplifier
- High Unity-Gain Bandwidth: 12 MHz
- Maximum Input Offset Voltage: 1.5 mV
- CMRR: 100 dB
- PSRR: 95 dB
- Input Referred Voltage Noise: 17 nV/√Hz
- Output Swing With 2-kΩ Load, 120 mV from Rail
- Total Harmonic Distortion: 0.003% at 1 kHz, 2 kΩ
- Temperature Range: –40°C to 125°C
TIs LMV65x devices are high-performance, low-power operational amplifier ICs implemented with TIs advanced VIP50 process. This family of parts features 12 MHz of bandwidth while consuming only 116 µA of current, which is an exceptional bandwidth to power ratio in this operational amplifier class. The LMV65x devices are unity-gain stable and provide an excellent solution for general-purpose amplification in low-voltage, low-power applications.
This family of low-voltage, low-power amplifiers provides superior performance and economy in terms of power and space usage. These operational amplifiers have a maximum input offset voltage of 1.5 mV, a rail-to-rail output stage, and an input common-mode voltage range that includes ground. The LMV65x provide a PSRR of 95 dB, a CMRR of 100 dB, and a total harmonic distortion (THD) of 0.003% at 1-kHz frequency and 2-kΩ load.
The operating supply voltage range for this family of parts is from 2.7 V and 5.5 V. These operational amplifiers can operate over a wide temperature range (40°C to 125°C), making them ideal for automotive applications, sensor applications, and portable equipment applications. The LMV651 is offered in the ultra-tiny 5-pin SC70 and 5-pin SOT-23 package. The LMV652 is offered in an 8-pin VSSOP package. The LMV654 is offered in a 14-pin TSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV65x 12-MHz, Low Voltage, Low Power Amplifiers datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2016/05/27 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
EVM User's guide | 551012875, 551012922 Universal Op Amp Evaluation Boards (SOT-23 and SC-70) (Rev. C) | 2013/05/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
551012922-001 — SC-70 증폭기 범용 평가 보드
Texas Instrument offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can be (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치