LMV851
- Unless Otherwise Noted, Typical Values
at TA = 25°C, VSUPPLY = 3.3V - Supply Voltage 2.7V to 5.5V
- Supply Current (Per Channel) 0.4 mA
- Input Offset Voltage 1 mV max
- Input Bias Current 0.1 pA
- GBW 8 MHz
- EMIRR at 1.8 GHz 87 dB
- Input Noise Voltage at 1 kHz 11 nV/√Hz
- Slew Rate 4.5 V/µs
- Output Voltage Swing Rail-to-Rail
- Output Current Drive 30 mA
- Operating Ambient Temperature Range −40°C to 125°C
All trademarks are the property of their respective owners.
Texas Instrument’s LMV851/LMV852/LMV854 are CMOS input, low power op amp ICs, providing a low input bias current, a wide temperature range of −40°C to +125°C and exceptional performance, making them robust general purpose parts. Additionally, the LMV851/LMV852/LMV854 are EMI hardened to minimize any interference so they are ideal for EMI sensitive applications. The unity gain stable LMV851/LMV852/LMV854 feature 8 MHz of bandwidth while consuming only 0.4 mA of current per channel. These parts also maintain stability for capacitive loads as large as 200 pF. The LMV851/LMV852/LMV854 provide superior performance and economy in terms of power and space usage. This family of parts has a maximum input offset voltage of 1 mV, a rail-to-rail output stage and an input common-mode voltage range that includes ground. Over an operating supply range from 2.7V to 5.5V the LMV851/LMV852/LMV854 provide a CMRR of 92 dB, and a PSRR of 93 dB. The LMV851/LMV852/LMV854 are offered in the space saving 5-Pin SC70 package, the 8-Pin VSSOP and the 14-Pin TSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV851/LMV852/LMV854 8 MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Operational Amplifiers datasheet (Rev. A) | 2013/03/25 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
EVM User's guide | 551012875, 551012922 Universal Op Amp Evaluation Boards (SOT-23 and SC-70) (Rev. C) | 2013/05/01 | ||
Application note | AN-1698 A Specification for EMI Hardened Operational Amplifiers (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
EVM User's guide | AN-1760 EMIRR Evaluation Boards for LMV851/LMV852/LMV854 (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
White paper | EMI-Hardened Operational Amplifiers for Robust Circuit Design | 2008/09/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
551012922-001 — SC-70 증폭기 범용 평가 보드
Texas Instrument offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can be (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치