MCT8329A

활성

60V 무센서 사다리꼴 제어 3상 BLDC 게이트 드라이버

제품 상세 정보

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² 4 x 5
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
신규 MCF8329A 활성 60V 무센서, FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 게이트 드라이버 FOC version
비교 대상 장치와 유사한 기능
MCT8316A 활성 최대 40V, 8A 피크, 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 Integrated FETs for up to 70 W of power

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet MCT8329A High Speed Sensorless Trapezoidal Control Three-phase BLDC Gate Driver datasheet PDF | HTML 2022/02/28
Technical article Selecting the right level of integration to meet motor design requirements PDF | HTML 2024/01/04
Technical article Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications PDF | HTML 2023/12/21
Application brief High-Efficiency Sensorless, Code-Free BLDC Motor Drives for Scalable Systems 2023/05/03
Certificate MCT8329EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/12/16

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

MCT8329EVM — MCT8329 3상 무센서 사다리꼴 BLDC 게이트 드라이버용 평가 모듈

MCT8329는 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 코드 없는 무센서 사다리꼴 제어를 지원하는 4.5V~60V, 3상 BLDC 게이트 드라이버 IC입니다. 각각 고압측과 저압측 N-채널 전원 MOSFET를 구동하는 기능을 가진 하프 브리지 게이트 드라이버 3개를 제공합니다.

이 디바이스는 내부 충전 펌프를 사용하여 올바른 게이트 드라이브 전압을 생성하고, 부트스트랩 회로를 사용하여 고압측 MOSFET을 향상시킵니다. 100% 듀티 사이클을 지원하기 위해 세류 충전 펌프가 포함되어 있습니다. 게이트 드라이브 아키텍처는 최대 1A 소스 (...)

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
평가 모듈(EVM)용 GUI

MCT8329A-GUI GUI for the MCT8329EVM

GUI used to evaluate MCT8329A on the MCT8329EVM
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
통합 제어 BLDC 드라이버
MCT8329A 60V 무센서 사다리꼴 제어 3상 BLDC 게이트 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
MCT8329EVM MCT8329 3상 무센서 사다리꼴 BLDC 게이트 드라이버용 평가 모듈
시작 다운로드 옵션
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian