이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
PCM1860-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
- Temperature Grade 1: –40°C ≤ TA ≤ +125°C
- HBM ESD Classification Level 2
- CDM ESD Classification Level C5
- High SNR Performance:
- 110-dB SNR (PCM1861-Q1/63-Q1/65-Q1)
- 103-dB SNR (PCM1860-Q1/62-Q1/64-Q1)
- ADC Sample Rate (fS) = 8 kHz to 192 kHz
- Up To Four Independent ADC Channels Available
- Single-Ended, 2.1-VRMS Full-Scale (FS) Input
- Differential, 4.2-VRMS FS Input
- Hardware (HW) Control: PCM1860-Q1/61-Q1
- Software (SW) Control (I2C or SPI):
PCM1862-Q1/63-Q1/64-Q1/65-Q1 - Support for Up To Four Digital Microphones
(SW-Controlled Devices) - Programmable Gain Amplifier (PGA):
- Fixed Gain: 0 dB, 12 dB, 32 dB
(PCM1860-Q1/61-Q1) - SW-Controlled Gain: –12 dB to +32 dB
(PCM1862-Q1/63-Q1/64-Q1/65-Q1)
- Fixed Gain: 0 dB, 12 dB, 32 dB
- Integrated High-Performance Audio PLL
- Single 3.3-V Power-Supply Operation
- Power Dissipation at 3.3 V:
- < 85 mW (PCM1860-Q1/61-Q1/62-Q1/63-Q1)
- < 145 mW (PCM1864-Q1/65-Q1)
- Energysense Audio Content Detector for Auto System Wakeup and Sleep
- Master or Slave Audio Interface
- Automatic PGA Clipping Suppression Control
- PCB-Footprint Compatibility Across All Devices
The PCM186x-Q1 family (PCM1860-Q1, PCM1861-Q1, PCM1862-Q1, PCM1863-Q1, PCM1864-Q1, and PCM1865-Q1) of audio front-end devices take a new approach to audio-function integration to ease compliance with European Ecodesign legislation, while enabling high-performance end products at reduced cost. The PCM186x-Q1 support single-supply operation at 3.3 V, and offer an integrated programable gain amplifier (PGA) in a small package; this configuration makes it feasible to implement smaller and smarter products at a reduced cost.
The PCM186x-Q1 audio front end supports single-ended input levels from small-mV microphone inputs to 2.1-VRMS line inputs, without external resistor dividers. The front-end mixer (MIX), multiplexer (MUX), and PGA also support differential (Diff), pseudo-differential, and single-ended (SE) inputs, making these devices an ideal interface for products that require interference suppression. The PCM186x-Q1 integrate many system-level functions that assist or replace some DSP functions.
An integrated band-gap voltage reference provides excellent PSRR, so that a dedicated analog 3.3-V rail may not be required.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | PCM186x-Q1 Automotive, 4-Channel or 2-Channel, 192-kHz, Audio ADCs datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/06/21 |
| Application note | Sitara Linux ALSA DSP Microphone Array Voice Recognition | 2017/06/30 | ||
| Application note | Optimizing Signal Chain Noise on PCM186x Devices | 2015/02/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PCM1860EVM — PCM1860 범용 프론트 엔드를 지원하는 103dB, 2채널, 하드웨어 제어, 오디오 ADC 평가 모듈
PCM1860EVM 평가 모듈(EVM)은 4채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 PCM1860의 완전한 평가를 지원하는 사용하기 쉬운 보드입니다. 이 장치에 포함된 USB-12X 보드는 EVM을 PC에 연결하고 5V 전원을 공급합니다. 이 EVM은 스크립트 로드, 실행 및 저장 기능을 제공하는 PurePath™ Console 소프트웨어 플랫폼(PUREPATHCONSOLE)에 의해 제어됩니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |