이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 유사한 기능
PCM1862
- High SNR Performance:
- 110-dB SNR (PCM1861/63/65)
- 103-dB SNR (PCM1860/62/64)
- ADC Sample Rate (fS) = 8 kHz to 192 kHz
- Up To Four Independent ADC Channels Available
- Single-Ended, 2.1-VRMS Full-Scale (FS) Input
- Differential, 4.2-VRMS FS Input
- Hardware (HW) Control: PCM1860/61
- Software (SW) Control (I2C or SPI):
PCM1862/63/64/65 - Support for Up To Four Digital Microphones
(SW-Controlled Devices) - Programmable Gain Amplifier (PGA):
- Fixed Gain: 0 dB, 12 dB, 32 dB
(PCM1860/61) - SW-Controlled Gain: –12 dB to +32 dB
(PCM1862/63/64/65)
- Fixed Gain: 0 dB, 12 dB, 32 dB
- Integrated High-Performance Audio PLL
- Single 3.3-V Power-Supply Operation
- Power Dissipation at 3.3 V:
- < 85 mW (PCM1860/61/62/63)
- < 145 mW (PCM1864/65)
- Energysense Audio Content Detector for Auto System Wakeup and Sleep
- Master or Slave Audio Interface
- Automatic PGA Clipping Suppression Control
- PCB-Footprint Compatibility Across All Devices
The PCM186x family (PCM1860, PCM1861, PCM1862, PCM1863, PCM1864, and PCM1865) of audio front-end devices take a new approach to audio-function integration to ease compliance with European Ecodesign legislation, while enabling high-performance end products at reduced cost. The PCM186x support single-supply operation at 3.3 V, and offer an integrated programable gain amplifier (PGA) in a small package; this configuration makes it feasible to implement smaller and smarter products at a reduced cost.
The PCM186x audio front end supports single-ended input levels from small-mV microphone inputs to 2.1-VRMS line inputs, without external resistor dividers. The front-end mixer (MIX), multiplexer (MUX), and PGA also support differential (Diff), pseudo-differential, and single-ended (SE) inputs, making these devices an ideal interface for products that require interference suppression. The PCM186x integrate many system-level functions that assist or replace some DSP functions.
An integrated band-gap voltage reference provides excellent PSRR, so that a dedicated analog 3.3-V rail may not be required.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PCM186x 4-Channel or 2-Channel, 192-kHz, Audio ADCs datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2018/03/28 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Analog Design Journal | Selecting capacitors to minimize distortion in audio applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/05/02 | |
Application note | Sitara Linux ALSA DSP Microphone Array Voice Recognition | 2017/06/30 | ||
EVM User's guide | PCM186x EVM User's Guide | 2015/03/31 | ||
Application note | Optimizing Signal Chain Noise on PCM186x Devices | 2015/02/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PCM1862EVM — 범용 프론트 엔드 평가 모듈을 지원하는 PCM1862 103dB, 2채널, 소프트웨어 제어, 오디오 ADC
The PCM1862EVM (EVM) is an easy-to-use board for full evaluation of the four channel PCM1862 ADC. The included USB-12X board connects the EVM to the PC and provides 5V power. The EVM is controlled by PurePathTM Console which gives the ability to load, run and save scripts.
PCM186X-DRIVERS — PCM186x ADC 제품군 Linux 드라이버 지원
Linux main line status
Available in Linux (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.