SN65LVDS4

활성

500Mbps LVDS 단일 고속 리시버

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 1.8, 2.5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal LVDS Output signal LVCMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 1.8, 2.5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal LVDS Output signal LVCMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
UQFN (RSE) 10 3 mm² 2 x 1.5
  • Designed for Signaling Rates(1) up to:
    • 500-Mbps Receiver
  • Operates From a 1.8-V or 2.5-V Core Supply
  • Available in 1.5-mm × 2-mm UQFN Package
  • Bus-Terminal ESD Exceeds 2 kV (HBM)
  • Low-Voltage Differential Signaling With Typical
    Output Voltages of 350 mV Into a 100-Ω Load
  • Propagation Delay Times
    • 2.1 ns Typical Receiver
  • Power Dissipation at 250 MHz
    • 40 mW Typical
  • Requires External Failsafe
  • Differential Input Voltage Threshold Less Than 50
    mV
  • Can Provide Output Voltage Logic Level (3.3-V
    LVTTL, 2.5-V LVCMOS, 1.8-V LVCMOS) Based
    on External VDD Pin, Thus Eliminating External
    LevelTranslation
  • Designed for Signaling Rates(1) up to:
    • 500-Mbps Receiver
  • Operates From a 1.8-V or 2.5-V Core Supply
  • Available in 1.5-mm × 2-mm UQFN Package
  • Bus-Terminal ESD Exceeds 2 kV (HBM)
  • Low-Voltage Differential Signaling With Typical
    Output Voltages of 350 mV Into a 100-Ω Load
  • Propagation Delay Times
    • 2.1 ns Typical Receiver
  • Power Dissipation at 250 MHz
    • 40 mW Typical
  • Requires External Failsafe
  • Differential Input Voltage Threshold Less Than 50
    mV
  • Can Provide Output Voltage Logic Level (3.3-V
    LVTTL, 2.5-V LVCMOS, 1.8-V LVCMOS) Based
    on External VDD Pin, Thus Eliminating External
    LevelTranslation

The SN65LVDS4 is a single, low-voltage, differential line receiver in a small-outline UQFN package.

The SN65LVDS4 is a single, low-voltage, differential line receiver in a small-outline UQFN package.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
10개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SN65LVDS4 1.8-V High-Speed Differential Line Receiver datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2015/11/30
Application brief Level Shift No More: Support Low Voltage I/O Signals into a FPGA, Processor, or ASIC (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/15
Application brief How to Use a 3.3-V LVDS Buffer as a Low-Voltage LVDS Driver 2019/01/09
Application brief How to Support 1.8-V Signals Using a 3.3-V LVDS Driver/Receiver + Level-Shifter 2018/12/28
Application brief LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018/09/27
Application brief How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018/08/03
Application brief How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018/05/16
Application note TMDS Clock Detection Solution in HDMI Sink Applications 2017/08/23
Technical article Get Connected: High-speed LVDS comparator PDF | HTML 2015/06/03
EVM User's guide SN65LVDS4 Evaluation Module 2011/07/15

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

DDC2256AEVM — DDC2256A 256채널 전류 입력 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈

DDC2256AEVM 평가 모듈(EVM)은 256채널, 전류 입력, 24비트 아날로그-디지털(A/D) 컨버터인 DDC2256A용 평가 키트입니다. DUT 보드와 캡처 보드로 구성된 EVM 키트에는 DDC2256A 장치 2개, 장치 통신/구성용 FPGA, 임시 데이터 저장을 위한 36MB 메모리, PC에 연결하기 위한 USB 인터페이스가 포함되어 있습니다. 이 EVM에는 필요한 제어 신호와 온보드 전력 생성 기능이 모두 포함되어 있어 외부 장비의 필요성을 크게 줄여줍니다. 마지막으로, 이 평가 시스템에는 사용이 간편한 (...)

사용 설명서: PDF
평가 보드

SN65LVDS4EVM — SN65LVDS4 평가 모듈

Evaluation Module for SN65LVDS4
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델

SN65LVDS4 IBIS Model

SLLM150.ZIP (131 KB) - IBIS Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-01378 — 업스트림 DOCSIS 3.1 애플리케이션을 위한 광대역 리시버 레퍼런스 디자인

This reference design consists of an analog front-end (AFE) signal chain for wideband receiver applications using the LMH2832 digitally controlled variable gain amplifier (DVGA) and ADS54J40 analog-to-digital converter (ADC). The design is primarily targeted for upstream DOCSIS 3.1 receiver (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-01037 — SNR 및 샘플 레이트를 극대화하는 20비트, 1MSPS 아이솔레이터 최적화 데이터 수집 레퍼런스 디자인

TIDA-01037 is a 20-bit, 1 MSPS isolated analog input data acquisition reference design that utilizes two different isolator devices to maximize signal chain SNR and sample rate performance. For signals requiring low jitter, such as ADC sampling clocks, TI’s ISO73xx family of low jitter (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-00732 — 최대 SNR 및 샘플링 속도 달성을 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인

This “18-bit, 2-Msps Isolated Data Acquisition Reference Design to achieve maximum SNR and sampling rate”  illustrates how to overcome performance-limiting challenges typical of isolated data acquisition system design:
  • Maximizing sampling rate by minimizing propagation delay introduced by digital (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-00823 — AC 및 DC 결합 고정 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인

This reference design discusses the use and performance of the Ultra-Wideband, Fixed-gain high-speed amplifier, the LMH3401 to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-00822 — AC 및 DC 결합 가변 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian