20-pin (PW) package image

SN74CBT3244PWR 구형

2개의 제어 입력을 지원하는 5V, 1:1(SPST), 8채널 범용 FET 버스 스위치

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
SN74CBT3244PWR은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

SN74CBT3244CPWR 활성 -2V 언더슈트 보호 기능 및 2개의 제어 입력을 지원하는 5-V, 1:1(SPST), 8채널 FET 버스 스위치

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74CBT3244PW 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN74CBT3244 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

SN74CBT3244의 주요 특징

  • High-Bandwidth Data Path (Up to 200 MHz)
  • Control Inputs Can Be Driven by TTL or 5-V/3.3-V
    CMOS Outputs
  • Low and Flat ON-State Resistance (ron)
    Characteristics Over Operating Range
    (ron= 5 Ω Typical)
  • Bidirectional Data Flow With Near-Zero
    Propagation Delay
  • Low Input/Output Capacitance Minimizes Loading
    and Signal Distortion
    (Cio(OFF) = 6 pF Typical)
  • Low Power Consumption (ICC = 50 µA Maximum)
  • VCC Operating Range From 4.5 V to 5 V
  • Data I/Os Support 0- to 5-V Signaling Levels (0.8
    V, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V)
  • Standard ’244-Type Pinout

SN74CBT3244에 대한 설명

The SN74CBT3244 device provides eight bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The SOIC, SSOP, TSSOP, and TVSOP packages provide a standard ’244 device pinout. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. The device is organized as two 4-bit low-impedance switches with separate output-enable (OE) inputs.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74CBT3244PW 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기