SN74CBT3251
- 5-Ω Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Low Crosstalk Between Switches
- Fast Switching and Propagation Speeds
- Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
All trademarks are the property of their respective owners.
The SN74CBT3251 is a 1-of-8 high-speed TTL-compatible FET multiplexer and demultiplexer. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
When output enable (OE) is low, the SN74CBT3251 is enabled, and S0, S1, and S2 select one of the B outputs for the A-input data.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치