SN74HCS08-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classifcation Level C6
- Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
- Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
- Low power consumption
- Typical ICC of 100 nA
- Typical input leakage current of ±100 nA
- ±7.8-mA output drive at 6 V
This device contains four independent 2-input AND Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
9개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74HCS08-Q1 Automotive Quadruple 2-Input AND Gates with Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2021/12/07 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application brief | Optimizing Digital Cockpit Processing Units (DCPUs) Using Logic and Translation | PDF | HTML | 2023/06/15 | |
Product overview | Sequence Supplies With Simple Timers and Logic | PDF | HTML | 2023/04/05 | |
Application brief | Optimizing DC Fast Charger Systems Using Logic and Translation | PDF | HTML | 2022/09/22 | |
Application note | Optimizing Design of Smart Thermostats with Logic and Translation Use Cases (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/04/01 | |
Application note | Optimizing Battery Management Systems with Logic and Voltage Translation | PDF | HTML | 2021/03/25 | |
Application brief | Driving Indicator LEDs | 2020/10/15 | ||
Application note | Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A) | 2020/04/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
평가 보드
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-020069 — 차량용 고전압 인터로크 루프(HVIL) 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 전기 자동차의 고전압 케이블에 대한 배터리 연결과 관련된 안전 회로로 작동하는 고전압 인터로크 루프(HVIL)를 설계하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 앰프, 콤퍼레이터, LDO 및 로직 게이트의 조합을 사용하여 HVIL 커넥터 상태에 대한 아날로그 및 디지털 판독값을 모두 제공합니다.
Design guide: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치