SN74LV4T125
- Single-Supply Voltage Translator at 5.0-V, 3.3-V, 2.5-V, and 1.8-V VCC
- Operating Range of 1.8 V to 5.5 V
- Up Translation
- 1.2 V(1) to 1.8 V at 1.8-V VCC
- 1.5 V(1) to 2.5 V at 2.5-V VCC
- 1.8 V(1) to 3.3 V at 3.3-V VCC
- 3.3 V to 5.0 V at 5.0-V VCC
- Down Translation
- 3.3 V to 1.8 V at 1.8-V VCC
- 3.3 V to 2.5 V at 2.5-V VCC
- 5.0 V to 3.3 V at 3.3-V VCC
- Logic Output is Referenced to VCC
- Characterized up to 50 MHz at 3.3-V VCC
- 5.5 V Tolerance on Input Pins
- –40°C to 125°C Operating Temperature Range
- Pb-Free Packages Available: SC-70 (RGY)
- 3.5 × 3.5 × 1 mm
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- Supports Standard Logic Pinouts
- Ioff Support Partial-Power-Down Mode Operation
- CMOS Output B Compatible with AUP125, LVC125 (1)
(1)Refer the VIH/VIL and output drive for lower VCC condition.
SN74LV4T125 is a low-voltage CMOS buffer gate that operates at a wider voltage range for portable, telecom, industrial, and automotive applications. The output level is referenced to the supply voltage and is able to support 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V CMOS levels.
The input is designed with a lower threshold circuit to match 1.8-V input logic at VCC = 3.3 V and can be used in 1.8 V to 3.3 V level-up translation. In addition, the 5-V tolerant input pins enable down translation (for example, 3.3 V to 2.5 V output at VCC = 2.5 V). The wide VCC range of 1.8 V to 5.5 V allows the generation of desired output levels to connect to controllers or processors.
The SN74LV4T125 device is designed with current-drive capability of 8 mA to reduce line reflections, overshoot, and undershoot caused by high-drive outputs.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74LV4T125 Single Power Supply Quadruple Buffer Translator GATE With 3-State Output CMOS Logic Level Shifter datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/06/14 |
Application note | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/05/14 | |
Application brief | Enabling Modular PLC System Designs with Single-Supply Level Translation | PDF | HTML | 2024/04/16 | |
Selection guide | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021/04/15 | ||
Selection guide | Logic Guide (Rev. AB) | 2017/06/12 | ||
Application note | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015/04/30 | ||
Application note | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004/06/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
TIDA-01373 — EEPROM 프로그래밍 툴 레퍼런스 디자인
TIDA-01370 — 스톨 감지를 위한 인코더를 갖춘 폐쇄형 루프 스테퍼 모터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치