TCA9803
- Two-channel bidirectional buffer
- Integrated current source on B-side, requires no external B-side resistors
- Ultra-low power consumption
- No static-voltage offset, low VOL
- I2C bus and SMBus compatible
- Operating supply voltage range of 0.8 V to 3.6 V on A-side
- Operating supply voltage range of 1.65 V to 3.6 V on B-side
- Active-high repeater enable input
- Powered-off high impedance I2C bus pins on A-side
- Powered-off back-power protection I2C bus pins
- Support for clock stretching and multiple master arbitration
- Family of current source options from 0.5 mA to 3 mA
The TCA9803 is a dual-channel bidirectional buffer intended for I2C bus and SMBus/PMBus systems. It provides bidirectional level shifting (up-translation and down-translation) between low voltages (down to 0.8 V) and higher voltages (1.65 V to 3.6 V). The TCA9803 features an internal current source on the B-side of the device, allowing the removal of external pull-up resistors on the B-side. The current source also provides an improved rise time and ultra-low power consumption.
The TCA9803 is able to provide true buffering (rather than a pass-FET solution) without using a static voltage offset or incremental offset. This means that the VOL on both the A and B sides of the TCA9803 are very low (approximately 0.2 V), helping to eliminate communication issues as a result of fixed VIL thresholds. Another key feature of the TCA9803 is that there are no power sequencing requirements, or power supply dependencies. VCCA can be greater than, less than, or equal to VCCB. This gives the system designer flexibility with how the TCA9803 is used.
The TCA9803 is part of a four device family with varying current source strengths (see the Device Comparison Table).
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TCA9802EVM — TCA980x I²C 및 SMBus 레벨 시프터 제품군 평가 모듈
TMP114EVM — 초저 높이, 1.2V 고정밀 온도 센서용 TMP114 평가 모듈
이 모듈은 EVM 보드의 센서와 호스트 컨트롤러 사이에 구멍이 뚫려 있도록 설계되었습니다. 천공을 통해 유연하게 평가할 수 있습니다.
- 사용자는 TMP114를 사용자의 시스템/호스트에 연결할 수 있습니다.
- 사용자는 TMP114 장치를 사용하여 EVM 호스트와 (...)
I2C-DESIGNER — I2C 디자이너 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |