TLV3202
- Low Propagation Delay: 40ns
- Low Quiescent Current: 40µA per Channel
- Input Common-Mode Range Extends 200mV Beyond Either Rail
- Low Input Offset Voltage: 1mV
- Push-Pull Outputs
- Supply Range: 2.7V to 5.5V
- Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
- Small Packages: 5-Pin SC70, 5-Pin SOT-23, 8-Pin SOIC, 8-Pin VSSOP
The TLV3201 and TLV3202 are single- and dual-channel comparators that offer the ultimate combination of high speed (40ns) and low-power consumption (40µA), all in extremely small packages with features such as rail-to-rail inputs, low offset voltage (1mV ), and large output drive current. The devices are also very easy to implement in a wide variety of applications where response time is critical.
The TLV320x family is available in single (TLV3201) and dual (TLV3202) channel versions, both with push-pull outputs. The TLV3201 is available in 5-pin SOT-23 and 5-pin SC70 packages. The TLV3202 is available in 8-pin SOIC and 8-pin VSSOP packages. All devices are specified for operation across the expanded industrial temperature range of –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV320x 40ns, microPOWER, Push-Pull Output Comparators datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/05/30 |
Circuit design | Bidirectional current sensing with a window comparator circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/27 | |
Application brief | How to Implement Comparators for Improving Performance of Rotary Encoders in Ind | 2019/07/03 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Technical article | Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 | PDF | HTML | 2015/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
Bidirectional Current Sensing with Window Comparator Circuit Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010065 — 고효율, 저방출, 절연 DC/DC 컨버터 기반 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-00176 — 고분해능 위치 보간을 지원하는 Sin/Cos 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인
The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, (...)
TIDA-00178 — Sitara AM437x와 Sin/Cos 인코더의 인터페이스 레퍼런스 디자인
The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, (...)
TIDA-01494 — 24V, 480W 정격 720W 피크, 93.5%가 넘는 효율성, 견고한 AC/DC 산업용 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-00653 — 배터리 충전 애플리케이션을 위한 비절연 양방향 컨버퍼 레퍼런스 설계
TIDA-00202 — HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인
TIDA-01165 — IR 필터 아날로그 컨트롤러 레퍼런스 디자인
TIDA-01162 — 통합 대 개별 저전압 모터 드라이브 비교 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |