TLV521
- Unmatched Price Performance
- For VS = 3.3 V, Typical Unless Otherwise Noted
- Ultra-low Supply Current
- 350 nA Typical, 500 nA Maximum
- Wide Operating Voltage Range 1.7 V to 5.5 V
- Low TCVOS 1.5 µV/°C
- VOS 3 mV (Max)
- Input Bias Current 1 pA
- PSRR 100 dB
- CMRR 90 dB
- Open-Loop Gain 110 dB
- Gain Bandwidth Product 6 kHz
- Slew Rate 2.5 V/ms
- Input Voltage Noise at f = 100 Hz 300 nV/√Hz
- Temperature Range –40ºC to 125°C
- Rail to Rail Input and Output (RRIO)
- Ultra-low Supply Current
The TLV521 350 nA nanopower op amp offers optimum price performance in TIs nanopower family of operational amplifiers. The TLV521 has a carefully designed CMOS input stage enabling very low Ibias of 1 pA, thereby reducing IBIAS and IOS errors that would otherwise impact sensitive applications like Megaohm resistance, high-impedance photodiode and charge sense situations. Additionally, built-in EMI protection reduces sensitivity to unwanted RF signals from sources like mobile phones and RFID readers.
The TLV521 is offered in the 5-pin SC70 package, and operates from –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV521 NanoPower, 350nA, RRIO, CMOS Input, Operational Amplifier datasheet | PDF | HTML | 2016/05/20 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
551012922-001 — SC-70 증폭기 범용 평가 보드
Texas Instrument offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can be (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM - 하드웨어 개발 키트
The TPS63802HDKEVM is a universal development tool designed to help the users easily and quickly evaluate and test the most common buck-boost converter use-cases. The use-cases include backup power, input current limit, LED driver, digital voltage scaling, bypass mode and precise enable. The user (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP30693 — 전류 제한 및 액티브 셀 밸런싱을 지원하는 슈퍼 커패시터 백업 전원 공급 장치
TIDA-00914 — 소형 델타 시그마 모듈레이터를 갖춘 강화 절연 위상 전류 감지 레퍼런스 디자인
TIDA-01420 — 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치