TLV8542
- For Cost-Optimized Systems
- Nanopower Supply Current: 500 nA per Channel
- Offset Voltage: 3.1 mV (maximum)
- TcVos: 0.8 µV/°C
- Gain Bandwidth: 8 kHz
- Unity-Gain Stable
- Low Input-Bias Current: 100 fA
- Wide Supply Range: 1.7 V to 3.6 V
- Rail-to-Rail Input and Output (RRIO)
- Temperature Range –40°C to +125°C
- Industry Standard Package
- Quad in 14-pin TSSOP and SOIC
- Dual in 8-pin SOIC
- Single in 5-pin SOT-23
- Leadless Package
- Dual in 8-Pin X2QFN
The TLV854x ultra-low-power operational amplifiers (op amps) are intended for cost-optimized sensing applications in wireless and low-power wired equipment. The TLV854x family of op amps minimize power consumption in equipment such as motion detecting security systems (like microwave and PIR motion sensing) where operational battery life is critical. They also have a carefully designed CMOS input stage, enabling very low, femto-ampere bias currents, thereby reducing IBIAS and IOS errors that would otherwise impact sensitive applications. Examples of these include transimpedance amplifier (TIA) configurations with megaohm feedback resistors, and high source impedance sensing applications. Additionally, built-in EMI protection reduces sensitivity to unwanted RF signals from sources such as mobile phones, WiFi, radio transmitters and tab readers.
The TLV854x op amps operates with a single supply voltage down to 1.7 V supply, providing continuous performance in low battery situations over the extended temperature range of –40°C to +125°C. All versions are specified for operation from –40°C to 125°C. The TLV8541 (single version) is available in the 5-pin SOT-23 while the TLV8542 (dual version) is available in the 8-pin SOIC package. The 4-channel TLV8544 (quad version) is available in the industry standard 14-pin TSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV854x 500-nA, RRIO, Nanopower Operational Amplifiers for Cost-Optimized Systems datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2018/04/24 |
Application note | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | 2020/10/21 | ||
Application brief | Reduce False Triggers and Extend Battery Life in PIR Sensing Applications | 2018/03/27 | ||
Application brief | GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries | 2018/02/12 | ||
Application note | Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics | 2017/12/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — 듀얼 채널 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
SMALL-AMP-DIP-EVM — 소형 패키지를 갖춘 연산 증폭기용 평가 모듈
SMALL-AMP-DIP-EVM은 여러 업계 표준 소형 패키지와 빠르고 쉬운 인터페이스를 통해 소형 패키지 연산 증폭기 프로토타입 제작 속도를 높여줍니다. SMALL-AMP-DIP-EVM은 DPW-5(X2SON), DSG-8(WSON), DCN-8(SOT), DDF-8(SOT), RUG-10(X2QFN), RUC-14(X2QFN), RGY-14(VQFN) 및 RTE-16(WQFN)을 포함한 8가지 소형 패키지 옵션을 지원합니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치