8-pin (DGK) package image

TLV9152QDGKRQ1 활성

차량용, 듀얼, 16V, 4.5MHz, 저전력 연산 증폭기

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TLV9152QDGKRQ1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TLV9152-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Device HBM ESD classification level 3A
    • Device CDM ESD classification level C6
  • Low offset voltage: ±125µV
  • Low offset voltage drift: ±0.3µV/°C
  • Low noise: 10.8nV/√Hz at 1kHz
  • High common-mode rejection: 120dB
  • Low bias current: ±10pA
  • Rail-to-rail input and output
  • Wide bandwidth: 4.5MHz GBW
  • High slew rate: 21V/µs
  • Low quiescent current: 560µA per amplifier
  • Wide supply: ±1.35V to ±8V, 2.7V to 16V
  • Robust EMIRR performance: EMI/RFI filters on input pins

TLV9152-Q1에 대한 설명

The TLV915x-Q1 family (TLV9151-Q1, TLV9152-Q1, and TLV9154-Q1) is a family of 16V, general purpose automotive operational amplifiers. These devices offer exceptional DC precision and AC performance, including rail-to-rail output, low offset (±125µV, typical), low offset drift (±0.3µV/°C, typical), and 4.5MHz bandwidth.

Convenient features such as wide differential input-voltage range, high output current (±75mA), high slew rate (21V/µs), and low noise (10.8nV/√Hz) make the TLV915x-Q1 a robust, low-noise operational amplifier for automotive applications.

The TLV915x-Q1 family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기