TLV9152-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD classification level 3A
- Device CDM ESD classification level C6
- Low offset voltage: ±125µV
- Low offset voltage drift: ±0.3µV/°C
- Low noise: 10.8nV/√Hz at 1kHz
- High common-mode rejection: 120dB
- Low bias current: ±10pA
- Rail-to-rail input and output
- Wide bandwidth: 4.5MHz GBW
- High slew rate: 21V/µs
- Low quiescent current: 560µA per amplifier
- Wide supply: ±1.35V to ±8V, 2.7V to 16V
- Robust EMIRR performance: EMI/RFI filters on input pins
The TLV915x-Q1 family (TLV9151-Q1, TLV9152-Q1, and TLV9154-Q1) is a family of 16V, general purpose automotive operational amplifiers. These devices offer exceptional DC precision and AC performance, including rail-to-rail output, low offset (±125µV, typical), low offset drift (±0.3µV/°C, typical), and 4.5MHz bandwidth.
Convenient features such as wide differential input-voltage range, high output current (±75mA), high slew rate (21V/µs), and low noise (10.8nV/√Hz) make the TLV915x-Q1 a robust, low-noise operational amplifier for automotive applications.
The TLV915x-Q1 family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLV915x-Q1 4.5MHz, Rail-to-Rail Input or Output, Low Offset Voltage, Low Noise Automotive Op Amp datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2024/03/19 |
| Functional safety information | TLV9152-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025/05/05 | |
| Analog Design Journal | Comparing two‐wire microphone circuits for automotive applications | 2020/06/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — 듀얼 채널 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
DUAL-DIYAMP-EVM은 엔지니어와 DIY 사용자에게 실제 증폭기 회로를 제공하여 설계 개념을 신속하게 평가하고 시뮬레이션을 검증할 수 있게 해주는 평가 모듈(EVM) 제품군입니다. 이는 업계 표준 SOIC-8 패키지의 듀얼 패키지 연산 증폭기를 위해 특별히 설계되었습니다. 반전 및 비반전 증폭기, Sallen-Key 필터, 다중 피드백 필터, 레퍼런스 버퍼를 사용하는 차동 증폭기, 듀얼 피드백 기반의 Riso, 단일 종단 입력 대비 차동 출력, 차동 입력 대비 차동 출력, 2연산 증폭기 구성의 계측 증폭기, 병렬 연산 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치