TLV9302
- Low offset voltage: ±0.5 mV
- Low offset voltage drift: ±2 µV/°C
- Low noise: 33 nV/√Hz at 1 kHz
- High common-mode rejection: 110 dB
- Low bias current: ±10 pA
- Rail-to-rail output
- Wide bandwidth: 1-MHz GBW
- High slew rate: 3 V/µs
- Low quiescent current: 150 µA per amplifier
- Wide supply: ±2.25 V to ±20 V, 4.5 V to 40 V
- Robust EMI performance: 72 dB at 1 GHz
- MUX-friendly/comparator inputs:
- Differential and common-mode input voltage range to supply rail
- Industry-standard packages:
- Single in SOT-23-5 and SC70
- Dual in SOIC-8, TSSOP-8, and VSSOP-8
- Quad in SOIC-14 and TSSOP-14
The TLV930x family (TLV9301, TLV9302, and TLV9304) is a family of 40-V, cost-optimized operational amplifiers. These devices offer strong general-purpose DC and AC specifications, including rail-to-rail output, low offset (±0.5 mV, typ), low offset drift (±2 µV/°C, typ), and 1-MHz bandwidth.
Convenient features such as wide differential input-voltage range, high output current (±60 mA), and high slew rate (3 V/µs) make the TLV930x a robust operational amplifier for high-voltage, cost-sensitive applications.
The TLV930x family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV930x 40-V, 1-MHz, RRO Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2021/08/19 |
Circuit design | High-side current-sensing circuit design (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/09/25 | |
Application brief | MUX-Friendly, Precision Operational Amplifiers (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/02/08 | |
Application note | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | 2020/10/21 | ||
Application brief | Using an Operational Amplifier as a Low Cost Multiplexer (Rev. A) | 2019/04/09 | ||
Analog Design Journal | Second-sourcing options for small-package amplifiers | 2018/03/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — 듀얼 채널 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
TLV930x and TLV930x-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
TLV930x and TLV930x-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치