4-pin (YFF) package image

TMP103AYFFT 구형

WCSP에서 1.4V의 I2C/SMBus를 지원하는 ±2°C 디지털 온도 센서

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TMP103AYFFT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
TMP103AYFFT은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

TMP103AYFFR 활성

WCSP에서 1.4V의 I2C/SMBus를 지원하는 ±2°C 디지털 온도 센서

Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP103AYFFR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TMP103 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YFF) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TMP103의 주요 특징

  • Multiple Device Access (MDA):
    • Global Read/Write Operations
  • I2C™ and SMBus™-Compatible Interface
  • Resolution: 8 Bits
  • Accuracy: ±1°C Typical (–10°C to 100°C)
  • Low Quiescent Current:
    • 3-µA Active IQ at 0.25 Hz
    • 1-µA Shutdown
  • Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
  • Digital Output
  • 4-Ball WCSP (DSBGA) Package

TMP103에 대한 설명

The TMP103 is a digital output temperature sensor in a four-ball wafer chip-scale package (WCSP). The TMP103 is capable of reading temperatures to a resolution of 1°C.

The TMP103 features a two-wire interface that is compatible with both I2C and SMBus interfaces. In addition, the interface supports multiple device access (MDA) commands that allow the master to communicate with multiple devices on the bus simultaneously, eliminating the need to send individual commands to each TMP103 on the bus.

Up to eight TMP103s can be tied together in parallel and easily read by the host. The TMP103 is especially suitable for space-constrained, power-sensitive applications with multiple temperature measurement zones that must be monitored.

The TMP103 is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP103AYFFR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기