TMP103
- Multiple Device Access (MDA):
- Global Read/Write Operations
- I2C™ and SMBus™-Compatible Interface
- Resolution: 8 Bits
- Accuracy: ±1°C Typical (–10°C to 100°C)
- Low Quiescent Current:
- 3-µA Active IQ at 0.25 Hz
- 1-µA Shutdown
- Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
- Digital Output
- 4-Ball WCSP (DSBGA) Package
The TMP103 is a digital output temperature sensor in a four-ball wafer chip-scale package (WCSP). The TMP103 is capable of reading temperatures to a resolution of 1°C.
The TMP103 features a two-wire interface that is compatible with both I2C and SMBus interfaces. In addition, the interface supports multiple device access (MDA) commands that allow the master to communicate with multiple devices on the bus simultaneously, eliminating the need to send individual commands to each TMP103 on the bus.
Up to eight TMP103s can be tied together in parallel and easily read by the host. The TMP103 is especially suitable for space-constrained, power-sensitive applications with multiple temperature measurement zones that must be monitored.
The TMP103 is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMP103EVM — TMP103 평가 모듈
The TMP103EVM is a simple EVM designed to allow full evaluation of the TMP103 device. The EVM has eight total TMP103's installed. Each device is tied together but has a separate hardware address. This allows the user to take advantage of the I2C general call described in the TMP103 product data (...)
TMP103SW-LINUX — TMP103용 Linux 드라이버
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- tmp103
TIDA-00756 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 항상 저전력 가스 감지 레퍼런스 디자인
TIDA-00218 — 홀 효과 센서를 사용한 비접촉 AC 전류 감지
TIDA-00558 — 오토모티브 양방향 48V/12V 컨버터의 672W 고집적 레퍼런스 디자인
TIDA-00399 — SSD 전력 공급 레퍼런스 디자인
TIDA-00217 — 데이터 로깅, 액세스 제어 및 보안 애플리케이션을 위한 동적 자기장 구동식 NFC 레퍼런스 디자인
TIDA-00215 — 유도성 센서를 사용한 거리 및 무게 측정 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 4 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치