TPD4E05U06
- IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection
- ±12-kV contact discharge
- ±15-kV air gap discharge
- IEC 61000-4-4 EFT protection
- 80 A (5/50 ns)
- IEC 61000-4-5 surge protection
- 2.5 A (8/20 µs)
- IO capacitance 0.42 pF to 0.5 pF (typical)
- DC breakdown voltage 6.5 V (minimum)
- Ultra low leakage current 10 nA (maximum)
- Low ESD clamping voltage
- Industrial temperature range: –40°C to +125°C
- Easy straight-through routing packages
- Industry standard SOD-523 package (1.60 mm × 0.80 mm × 0.65 mm)
The TPDxE05U06 is a family of unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diodes with ultra-low capacitance. Each device can dissipate ESD strikes above the maximum level specified by the IEC 61000-4-2 international standard. The TPDxE05U06s ultra-low loading capacitance makes it ideal for protecting any high-speed signal pins.
Typical applications for TPDxE05U06 includes high speed signal lines in HDMI 1.4b, HDMI 2.0, USB 3.0, MHL, LVDS, DisplayPort, PCI-Express, eSata, and V-by-One HS.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
<p>ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 디바이스를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다.<>
</p>일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 임피던스 제어 레이아웃이 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베딩하도록 구현됩니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 (...)
HSEC180ADAPEVM — SOM(System-on-Module) 기반 플랫폼을 위한 HSEC180 어댑터 보드
이 평가 모듈은 TI C2000™ 시스템 온 모듈 플랫폼용 180핀 HSEC(고속 에지 카드) 어댑터로, SOM 기반 플랫폼이 C2000 HSEC 기반 EVM과 역호환성을 가질 수 있도록 합니다. HSEC180ADAPEVM은 TMDSHSECDOCK 같은 레거시 C2000 HSEC 도킹 스테이션과 함께 사용할 수 있도록 SOM 보드에서 HSEC 핀에 180핀을 연결합니다. HSEC180ADAPEVM은 C2000 마이크로컨트롤러 SOM 플랫폼에서 EtherCAT® 기능을 평가할 수 있는 DP83826 10/100Mbps 산업용 이더넷 (...)
TPS65982-EVM — TPS65982 USB Type-C® 및 USB PD() 컨트롤러 전원 스위치 및 고속 멀티플렉서 EVM
이 EVM은 2016년 3월 USB Power Delivery 사양을 변경하기 전에 개발되었으며 5, 9, 15 및 20V 레일을 지원하는 기본 하드웨어가 없습니다. 새로운 소스 전원 규칙을 따르려면 USB-PD '전원 규칙'의 전압을 지원하는 TPS65982 설계를 참조하거나 TPS65981EVM을 참조하십시오.
TPS65982-EVM은 USB Type-C와 PD(Power Delivery) 애플리케이션을 위한 완전한 레퍼런스 설계입니다. 이를 통해 사용자는 다양한 전원 프로필을 개발하고, DisplayPort와 같은 대체 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TPD4E05U06이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
USON (DQA) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.