TPS2379
- IEEE 802.3at Type-2 Hardware Classification With
Status Flag - Auxiliary Gate Driver for High-Power Expansion
- Robust 100-V, 0.5-Ω Hotswap MOSFET
- 1A (Typical) Operating Current Limit
- 140 mA (Typical) Inrush Current Limit
- DC-DC Converter Enable
- 15 kV/8 kV System-level ESD Capability
- PowerPAD™ HSOP Package
The TPS2379 device is an 8-pin integrated circuit that contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at type-2 powered device (PD) such as Detection, Classification, Type 2 Hardware Classification, and 140-mA inrush current limit during startup. The low 0.5-Ω internal switch resistance, combined with the enhanced thermal dissipation of the PowerPAD package, enables this controller to continuously handle up to 0.85 A. The TPS2379 integrates a low 0.5-Ω internal switch to allow for up to 0.85 A of continuous current through the PD during normal operation. The TPS2379 device supports higher-power applications through an external pass transistor. The TPS2379 contains several protection features such as thermal shutdown, current limit foldback, and a robust 100-V internal switch.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2379 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface With External Gate Driver datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/07/28 |
Application note | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021/07/19 | |
Application note | PoE PD Schematic Review Guidelines | PDF | HTML | 2021/04/29 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices | 2015/04/30 | ||
EVM User's guide | TPS2379EVM-106 Evaluation Module (Rev. A) | 2014/05/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS2379EVM-106 — TPS2379 평가 모듈
In need of IEEE802.3bt compliance? Check out the TPS2373
TPS2379 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP7499 — 비표준(25.5W 미만) PoE - 고효율 순방향 컨버터(5A에서 12V) 레퍼런스 디자인
PMP8923 — 비표준 PoE(>25.5W) - 고효율 순방향 컨버터(5V@10A) 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.