TPS2411
- Control external FET for N+1 and ORing
- Wide supply voltage range of 3 V to 16.5 V
- Controls buses from 0.8 V to 16.5 V
- Linear or on/off control method
- Internal charge pump for N-channel MOSFET
- Rapid device turnoff protects bus integrity
- Positive gate control on hot insertion
- Soft turn on reduces bus transients
- Input voltage monitoring
- Shorted gate monitor
- MOSFET control-state indicator
- Industrial temperature range: –40°C to 85°C
- Industry-standard 14-Pin TSSOP package
The TPS241x controller, in conjunction with an external N-channel MOSFET, emulates the function of a low forward-voltage diode. The device can be used to combine multiple power supplies to a common bus in an N+1 configuration, or to combine redundant input power buses. The TPS2410 provides a linear turn-on control while the TPS2411 has an on/off control method.
Applications for the TPS2410x include a wide range of systems including servers and telecom. These applications often have either N+1 redundant power supplies, redundant power buses, or both. These redundant power sources must have the equivalent of a diode OR to prevent reverse current during faults and hotplug. A TPS241x and N-channel MOSFET provide this function with less power loss than a schottky diode.
Accurate voltage sensing, programmable fast turn-off threshold, and input filtering allow operations to be tailored for a wide range of implementations and bus characteristics.
A number of monitoring features are provided to indicate voltage bus UV/OV, ON/OFF state, and a shorted MOSFET gate.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS241x Full Featured N+1 and ORing Power Rail Controller datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2019/10/09 |
Application note | Basics of Ideal Diodes (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/10/05 | |
EVM User's guide | TPS2410EVM and TPS2411EVM User's Guide (Rev. B) | 2019/09/12 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS2410EVM — TPS2410 평가 모듈
The TPS2410EVM is an Evaluation module set up to wire-OR two power supplies for redundant power to a load using two TPS2410s and MOSFETs.
TPS2411EVM-096 — TPS2411 오링 컨트롤러 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP40586 — 1kW 디지털 제어 전류 모드 LLC 레퍼런스 설계
PMP41081 — C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하는 1kW, 12V HHC LLC 레퍼런스 설계
PMP23126 — 전력 밀도가 270W/in33kW를 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 반영한 3kW 위상 전환 풀 브리지
TIDA-00412 — 360W 디지털 제어 위상 변이 풀 브리지 컨버터 레퍼런스 디자인
TIDA-00381 — 고압측 및 저압측 드라이버를 사용하는 360W 위상 변이 풀 브리지 공진 LLC 레퍼런스 디자인
TIDA-00512 — 340W 디지털 제어 LLC 공진 하프 브리지 DC-DC 전력 변환 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
UQFN (RMS) | 14 | Ultra Librarian |