TPS3710-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: -40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C6
- Wide supply voltage range: 1.8V to 18V
- Adjustable threshold: down to 400mV
- High threshold accuracy:
- 1.0% Overtemperature
- 0.25% Typical
- Low quiescent current: 5.5µA (typical)
- Open-Drain output
- Internal hysteresis: 5.5mV (typical)
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Packages:
- 1.5mm × 1.5mm WSON-6
The TPS3710-Q1 wide supply voltage detector operates over a 1.8V to 18V range. The device has a high-accuracy comparator with an internal 400mV reference and an open-drain output rated to 18V for precision voltage detection. The monitored voltage can be set with the use of external resistors.
The OUT pin is driven low when the voltage at the SENSE pin drops below (VIT–), and goes high when the voltage returns above the respective threshold (VIT+). The comparator in the TPS3710-Q1 includes built-in hysteresis for filtering to reject brief glitches, which helps the device to operate without false triggering.
The TPS3710-Q1 is available in a 1.5mm × 1.5mm 6-pin WSON package, and is specified over the junction temperature range of –40°C to +125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS3710-Q1 Wide VIN Voltage Detector datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/02/23 |
| Certificate | TPS3710XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/08/21 | ||
| Functional safety information | TPS3710-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA | PDF | HTML | 2021/06/04 | |
| E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
| Application note | Adding Reset Delay to Voltage Detectors | 2018/10/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3700EVM-114 — TPS3700 SOT-23 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈
TPS3700EVM-202 — TPS3700 WSON 패키지용 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-01514 — 안테나 모듈을 위한 보호 및 경부하 감지 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치